Meny Sök

Ring Seal Clamps

I produktion

Ringtätningsklämmor finns i profiler med och utan glidning. Ger de senaste framstegen inom detektering och inneslutning av föroreningar, vilket bidrar till att minska produktförlusterna och öka produktiviteten. De har starka mekaniska egenskaper och tätningsegenskaper. De har en blå försegling för enkel identifiering.

  • Hygieniska spännjärn med tärningsring med kant och utan kant är det senaste framsteget inom detektering och inneslutning av föroreningar, vilket bidrar till att minska produktförlusten och öka produktiviteten. Idealiska för livsmedels- och läkemedelsindustrin.
  • Fragment som är så små som 2-3 millimeter kan lätt identifieras med hjälp av den interna metalldetekteringsutrustning som används för att upptäcka produkter som är förorenade av processlinjer.
  • FDA Kompatibel.
Material: VMQ, FKM, EPDM Färg: Svart, Blå Serienummer: SRV0048, SRV0054, SRV0046, SRV0055, SRV0047, SRV0053

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
36 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet ID Ringtyp Färg Material OD Köp
241,0839 kr - 403,6004 kr Fråga angående leveranstidhär
73.2 mm
Utan kant
Blå
EPDM
91.0 mm
415,9361 kr - 696,3215 kr Fråga angående leveranstidhär
97.8 mm
Utan kant
Blå
FKM
119.0 mm
266,5832 kr - 446,2889 kr Fråga angående leveranstidhär
97.8 mm
Utan kant
Svart
VMQ
119.0 mm
194,0593 kr - 324,8761 kr Fråga angående leveranstidhär
48.2 mm
Med kant
Blå
FKM
64.0 mm
158,9564 kr - 266,1101 kr Fråga angående leveranstidhär
60.5 mm
Utan kant
Svart
VMQ
77.5 mm
239,097 kr - 400,274 kr Fråga angående leveranstidhär
73.2 mm
Utan kant
Svart
VMQ
91.0 mm
260,2912 kr - 435,7553 kr Fråga angående leveranstidhär
97.8 mm
Utan kant
Blå
EPDM
119.0 mm
251,3499 kr - 420,7866 kr Fråga angående leveranstidhär
73.2 mm
Med kant
Svart
VMQ
91.0 mm
92,7245 kr - 92,7245 kr Fråga angående leveranstidhär
22.8 mm
Med kant
Blå
EPDM
50.5 mm
95,3738 kr - 95,3738 kr Fråga angående leveranstidhär
22.8 mm
Med kant
Svart
VMQ
50.5 mm
91,0688 kr - 91,0688 kr Fråga angående leveranstidhär
22.8 mm
Utan kant
Svart
VMQ
50.5 mm
122,1977 kr - 122,1977 kr Fråga angående leveranstidhär
35.8 mm
Med kant
Svart
VMQ
50.5 mm
161,9369 kr - 271,0997 kr Fråga angående leveranstidhär
48.2 mm
Med kant
Svart
VMQ
64.0 mm
169,2224 kr - 283,2964 kr Fråga angående leveranstidhär
60.5 mm
Med kant
Blå
EPDM
77.5 mm
144,7166 kr - 242,2711 kr Fråga angående leveranstidhär
22.8 mm
Med kant
Blå
FKM
50.5 mm
124,1847 kr - 207,8985 kr Fråga angående leveranstidhär
35.8 mm
Med kant
Blå
EPDM
50.5 mm
116,568 kr - 116,568 kr Fråga angående leveranstidhär
35.8 mm
Utan kant
Svart
VMQ
50.5 mm
272,8752 kr - 456,8224 kr Fråga angående leveranstidhär
97.8 mm
Med kant
Blå
EPDM
119.0 mm
89,0818 kr - 89,0818 kr Fråga angående leveranstidhär
22.8 mm
Utan kant
Blå
EPDM
50.5 mm
235,7854 kr - 394,73 kr Fråga angående leveranstidhär
73.2 mm
Utan kant
Blå
FKM
91.0 mm
  • av 2
Klämma till tätningsring 73.2 mm 91.0 mm EPDM Blå

10569009

Prisintervall
403,6004 kr - 241,0839 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    73.2 mm
  • OD
    91.0 mm
  • Ringtyp
    Utan kant
  • Färg
    Blå
  • Material
    EPDM
Klämma till tätningsring 97.8 mm 119.0 mm FKM Blå

10569184

Prisintervall
696,3215 kr - 415,9361 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    97.8 mm
  • OD
    119.0 mm
  • Ringtyp
    Utan kant
  • Färg
    Blå
  • Material
    FKM
Klämma till tätningsring 97.8 mm 119.0 mm VMQ Svart

10569207

Prisintervall
446,2889 kr - 266,5832 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    97.8 mm
  • OD
    119.0 mm
  • Ringtyp
    Utan kant
  • Färg
    Svart
  • Material
    VMQ
Klämma till tätningsring 48.2 mm 64.0 mm FKM Blå

10568736

Prisintervall
324,8761 kr - 194,0593 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    48.2 mm
  • OD
    64.0 mm
  • Ringtyp
    Med kant
  • Färg
    Blå
  • Material
    FKM
Klämma till tätningsring 60.5 mm 77.5 mm VMQ Svart

10568897

Prisintervall
266,1101 kr - 158,9564 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    77.5 mm
  • Ringtyp
    Utan kant
  • Färg
    Svart
  • Material
    VMQ
Klämma till tätningsring 73.2 mm 91.0 mm VMQ Svart

10569047

Prisintervall
400,274 kr - 239,097 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    73.2 mm
  • OD
    91.0 mm
  • Ringtyp
    Utan kant
  • Färg
    Svart
  • Material
    VMQ
Klämma till tätningsring 97.8 mm 119.0 mm EPDM Blå

10569160

Prisintervall
435,7553 kr - 260,2912 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    97.8 mm
  • OD
    119.0 mm
  • Ringtyp
    Utan kant
  • Färg
    Blå
  • Material
    EPDM
Klämma till tätningsring 73.2 mm 91.0 mm VMQ Svart

10569054

Prisintervall
420,7866 kr - 251,3499 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    73.2 mm
  • OD
    91.0 mm
  • Ringtyp
    Med kant
  • Färg
    Svart
  • Material
    VMQ
Klämma till tätningsring 22.8 mm 50.5 mm EPDM Blå

10568385

Prisintervall
92,7245 kr - 92,7245 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    22.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Ringtyp
    Med kant
  • Färg
    Blå
  • Material
    EPDM
Klämma till tätningsring 22.8 mm 50.5 mm VMQ Svart

10568422

Prisintervall
95,3738 kr - 95,3738 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    22.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Ringtyp
    Med kant
  • Färg
    Svart
  • Material
    VMQ
Klämma till tätningsring 22.8 mm 50.5 mm VMQ Svart

10568415

Prisintervall
91,0688 kr - 91,0688 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    22.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Ringtyp
    Utan kant
  • Färg
    Svart
  • Material
    VMQ
Klämma till tätningsring 35.8 mm 50.5 mm VMQ Svart

10568576

Prisintervall
122,1977 kr - 122,1977 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    35.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Ringtyp
    Med kant
  • Färg
    Svart
  • Material
    VMQ
Klämma till tätningsring 48.2 mm 64.0 mm VMQ Svart

10568750

Prisintervall
271,0997 kr - 161,9369 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    48.2 mm
  • OD
    64.0 mm
  • Ringtyp
    Med kant
  • Färg
    Svart
  • Material
    VMQ
Klämma till tätningsring 60.5 mm 77.5 mm EPDM Blå

10568866

Prisintervall
283,2964 kr - 169,2224 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    77.5 mm
  • Ringtyp
    Med kant
  • Färg
    Blå
  • Material
    EPDM
Klämma till tätningsring 22.8 mm 50.5 mm FKM Blå

10568408

Prisintervall
242,2711 kr - 144,7166 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    22.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Ringtyp
    Med kant
  • Färg
    Blå
  • Material
    FKM
Klämma till tätningsring 35.8 mm 50.5 mm EPDM Blå

10568538

Prisintervall
207,8985 kr - 124,1847 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    35.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Ringtyp
    Med kant
  • Färg
    Blå
  • Material
    EPDM
Klämma till tätningsring 35.8 mm 50.5 mm VMQ Svart

10568569

Prisintervall
116,568 kr - 116,568 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    35.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Ringtyp
    Utan kant
  • Färg
    Svart
  • Material
    VMQ
Klämma till tätningsring 97.8 mm 119.0 mm EPDM Blå

10569177

Prisintervall
456,8224 kr - 272,8752 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    97.8 mm
  • OD
    119.0 mm
  • Ringtyp
    Med kant
  • Färg
    Blå
  • Material
    EPDM
Klämma till tätningsring 22.8 mm 50.5 mm EPDM Blå

10568378

Prisintervall
89,0818 kr - 89,0818 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    22.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Ringtyp
    Utan kant
  • Färg
    Blå
  • Material
    EPDM
Klämma till tätningsring 73.2 mm 91.0 mm FKM Blå

10569023

Prisintervall
394,73 kr - 235,7854 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    73.2 mm
  • OD
    91.0 mm
  • Ringtyp
    Utan kant
  • Färg
    Blå
  • Material
    FKM