Ringtätningsklämmor finns i profiler med och utan glidning. Ger de senaste framstegen inom detektering och inneslutning av föroreningar, vilket bidrar till att minska produktförlusterna och öka produktiviteten. De har starka mekaniska egenskaper och tätningsegenskaper. De har en blå försegling för enkel identifiering.
Material: VMQ, FKM, EPDM Färg: Svart, Blå Serienummer: SRV0048, SRV0054, SRV0046, SRV0055, SRV0047, SRV0053
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | ID | Ringtyp | Färg | Material | OD | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92,7245 kr - 92,7245 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.898 in
22.8 mm
|
Med kant
|
Blå
|
EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 95,3738 kr - 95,3738 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.898 in
22.8 mm
|
Med kant
|
Svart
|
VMQ
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 91,0688 kr - 91,0688 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.898 in
22.8 mm
|
Utan kant
|
Svart
|
VMQ
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 122,1977 kr - 122,1977 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.409 in
35.8 mm
|
Med kant
|
Svart
|
VMQ
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 161,9369 kr - 271,0997 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.898 in
48.2 mm
|
Med kant
|
Svart
|
VMQ
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 235,7854 kr - 394,73 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.882 in
73.2 mm
|
Utan kant
|
Blå
|
FKM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 160,9434 kr - 269,4365 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.382 in
60.5 mm
|
Utan kant
|
Blå
|
EPDM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
| 225,8506 kr - 378,0981 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.382 in
60.5 mm
|
Med kant
|
Blå
|
FKM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
| 166,5731 kr - 278,8612 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.382 in
60.5 mm
|
Med kant
|
Svart
|
VMQ
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
| 89,0818 kr - 89,0818 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.898 in
22.8 mm
|
Utan kant
|
Blå
|
EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 163,9238 kr - 163,9238 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.398 in
35.5 mm
|
Utan kant
|
Blå
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 172,2028 kr - 288,286 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.409 in
35.8 mm
|
Med kant
|
Blå
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 156,6383 kr - 262,2294 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.898 in
48.2 mm
|
Utan kant
|
Blå
|
EPDM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 251,3499 kr - 420,7866 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.882 in
73.2 mm
|
Med kant
|
Svart
|
VMQ
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 137,7623 kr - 230,6288 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.898 in
22.8 mm
|
Utan kant
|
Blå
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 184,7869 kr - 309,353 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.409 in
35.8 mm
|
Utan kant
|
Blå
|
EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 164,5862 kr - 275,5349 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.898 in
48.2 mm
|
Med kant
|
Blå
|
EPDM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 184,1246 kr - 308,2442 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.898 in
48.2 mm
|
Utan kant
|
Blå
|
FKM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 194,0593 kr - 324,8761 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.898 in
48.2 mm
|
Med kant
|
Blå
|
FKM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 158,9564 kr - 266,1101 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.382 in
60.5 mm
|
Utan kant
|
Svart
|
VMQ
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta