Antal | Enhetspris |
---|---|
100 - 999 | 0,9296 kr |
1000 - 1999 | 0,8154 kr |
2000 + | 0,7262 kr |
Cross Section Dimensions | 4-6 mm² |
---|---|
Inside Diameter | 3.6 mm |
Inside Diameter | 0.142 in |
Length to Hole Center | 15.0 mm |
Length to Hole Center | 0.591 in |
Outside Diameter | 5.6 mm |
Outside Diameter | 0.22 in |
Overall Width | 10.0 mm |
Overall Width | 0.394 in |
Tube Length | 6.0 mm |
Tube Length | 0.236 in |
Commodity Code | 7415390000 |
Type | Uninsulated |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta