Meny Sök

Riggbult med tråd M12 16.0 35.0 303 Rostfritt stål

Clevis Pin with Thread features external threading on one of its ends that allows it to be secured with a nut or other fastening mechanism. Ideal for applications requiring more security and stability. Made from Steel material.
Essentra artikelnummer:

20760359

Tillverkarens artikelnummer:

20760359

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 95,269 kr
50 - 99 76,2387 kr
100 - 199 71,4224 kr
200 + 66,7236 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

95,27 kr

1 x 95,269 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h11 16.0
d2 M12
d3 h13 25.0
h1 js14 4.5
l1 35.0
l2 20.0
w1 22.0
Material 303 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss