Meny Sök

Ribbade rörpluggar

I lager

Räfflade pluggar för rörändar är utformade för att täta rörändar ordentligt. Den raka väggen på pluggens utsida utgör en solid passning med friktion mot rörets insida, och därmed gott skydd mot orenheter som skulle kunna tränga in i röret.

De finns i två modeller, där bägge har tänjbara räfflor av olika storlek för att passa olika NPT- och borrörsdragningar. Lätta att placera och ta bort tack vare den noggranna passningen.

Perfekta för mekanik- och tekniktillämpningar i en lång rad branscher.

  • Finns i två modeller, där bägge har tänjbara räfflor av olika storlek för att passa olika NPT- och borrörsdragningar.
  • Utformade för täta rörändar ordentligt.
  • Perfekta för användning inom mekanik och teknik.
Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Blå, Röd, Svart Serienummer: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
81 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 D H Typ d2 Köp
6,1107 kr - 9,5056 kr 640 I lager
117.0 mm
44.0 mm
3
15,1324 kr - 16,8138 kr 30 I lager
220.0 mm
50.0 mm
3
6,4466 kr - 10,028 kr 16 I lager
130.0 mm
130.0 mm
25.0 mm
2
8,2628 kr - 12,8533 kr 275 I lager
160.0 mm
159.5 mm
25.0 mm
2
12,1673 kr - 13,5192 kr 60 I lager
206.0 mm
205.5 mm
25.0 mm
2
10,3907 kr - 11,5454 kr 243 I lager
124.5 mm
159.5 mm
59.5 mm
4
149.0 mm
29,4088 kr - 32,6765 kr Fråga angående leveranstidhär
256.0 mm
314.0 mm
80.0 mm
4
260.0 mm
2,4857 kr - 3,8667 kr 50 I lager
57.0 mm
56.5 mm
25.0 mm
2
3,5378 kr - 5,5033 kr 3600 I lager
66.7 mm
66.3 mm
25.0 mm
2
5,776 kr - 8,9849 kr 40 I lager
110.0 mm
109.5 mm
25.0 mm
2
8,1502 kr - 12,678 kr 15 I lager
152.4 mm
152.0 mm
25.0 mm
2
23,0882 kr - 25,6535 kr Fråga angående leveranstidhär
228.0 mm
279.0 mm
80.0 mm
4
260.0 mm
20,2462 kr - 22,4958 kr 91 I lager
200.0 mm
249.2 mm
80.5 mm
4
231.0 mm
16,3365 kr - 18,1517 kr 150 I lager
185.0 mm
223.8 mm
80.0 mm
4
210.0 mm
0,3964 kr - 0,6166 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
12.0 mm
2
5,2818 kr - 8,2162 kr 230 I lager
105.0 mm
105.0 mm
25.0 mm
2
7,2054 kr - 11,2084 kr Fråga angående leveranstidhär
140.0 mm
25.0 mm
3
8,1502 kr - 12,678 kr 20 I lager
152.0 mm
44.0 mm
3
18,1559 kr - 20,1732 kr 55 I lager
273.0 mm
272.0 mm
25.0 mm
2
9,5955 kr - 10,6616 kr Fråga angående leveranstidhär
193.7 mm
193.0 mm
25.0 mm
2
  • av 5
Ribbad rörplugg 117.0 mm 44.0 mm Röd LDPE

20595753

Prisintervall
9,5056 kr - 6,1107 kr

Lagernivåer
640 I lager
Egenskaper
  • D
    117.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Typ
    3
  • Material
    LDPE
  • Commodity Code
    3923509000
Ribbad rörplugg 220.0 mm 50.0 mm Röd LDPE

20595791

Prisintervall
16,8138 kr - 15,1324 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • D
    220.0 mm
  • H
    50.0 mm
  • Typ
    3
  • Material
    LDPE
  • Commodity Code
    3923509000
Ribbad rörplugg 130.0 mm 25.0 mm Röd LDPE - PIR

20572402

Prisintervall
10,028 kr - 6,4466 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • D
    130.0 mm
  • d1
    130.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Typ
    2
  • Material
    LDPE - PIR
Ribbad rörplugg 159.5 mm 25.0 mm Röd LDPE

20572433

Prisintervall
12,8533 kr - 8,2628 kr

Lagernivåer
275 I lager
Egenskaper
  • D
    159.5 mm
  • d1
    160.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Typ
    2
  • Material
    LDPE
Ribbad rörplugg 205.5 mm 25.0 mm Röd LDPE

20572464

Prisintervall
13,5192 kr - 12,1673 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • D
    205.5 mm
  • d1
    206.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Typ
    2
  • Material
    LDPE
Ribbed Pipe-End Plug 159.5 mm 59.5 mm Black LDPE

20571399

Prisintervall
11,5454 kr - 10,3907 kr

Lagernivåer
243 I lager
Egenskaper
  • D
    159.5 mm
  • d1
    124.5 mm
  • d2
    149.0 mm
  • H
    59.5 mm
  • d3
    125.0 mm
Ribbed Pipe-End Plug 314.0 mm 80.0 mm Black LDPE

20571450

Prisintervall
32,6765 kr - 29,4088 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    314.0 mm
  • d1
    256.0 mm
  • d2
    260.0 mm
  • H
    80.0 mm
  • d3
    258.0 mm
Ribbad rörplugg 56.5 mm 25.0 mm Röd LDPE - PIR

20572341

Prisintervall
3,8667 kr - 2,4857 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • D
    56.5 mm
  • d1
    57.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Typ
    2
  • Material
    LDPE - PIR
Ribbad rörplugg 66.3 mm 25.0 mm Röd LDPE - PIR

20572358

Prisintervall
5,5033 kr - 3,5378 kr

Lagernivåer
3600 I lager
Egenskaper
  • D
    66.3 mm
  • d1
    66.7 mm
  • H
    25.0 mm
  • Typ
    2
  • Material
    LDPE - PIR
Ribbad rörplugg 109.5 mm 25.0 mm Röd LDPE - PIR

20572389

Prisintervall
8,9849 kr - 5,776 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • D
    109.5 mm
  • d1
    110.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Typ
    2
  • Material
    LDPE - PIR
Ribbad rörplugg 152.0 mm 25.0 mm Röd LDPE

20572426

Prisintervall
12,678 kr - 8,1502 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • D
    152.0 mm
  • d1
    152.4 mm
  • H
    25.0 mm
  • Typ
    2
  • Material
    LDPE
Ribbed Pipe-End Plug 279.0 mm 80.0 mm Black LDPE

20571443

Prisintervall
25,6535 kr - 23,0882 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    279.0 mm
  • d1
    228.0 mm
  • d2
    260.0 mm
  • H
    80.0 mm
  • d3
    228.5 mm
Ribbed Pipe-End Plug 249.2 mm 80.5 mm Black LDPE

20571436

Prisintervall
22,4958 kr - 20,2462 kr

Lagernivåer
91 I lager
Egenskaper
  • D
    249.2 mm
  • d1
    200.0 mm
  • d2
    231.0 mm
  • H
    80.5 mm
  • d3
    200.5 mm
Ribbed Pipe-End Plug 223.8 mm 80.0 mm Black LDPE

20571429

Prisintervall
18,1517 kr - 16,3365 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • D
    223.8 mm
  • d1
    185.0 mm
  • d2
    210.0 mm
  • H
    80.0 mm
  • d3
    185.5 mm
Ribbad rörplugg 7.0 mm 12.0 mm Röd LDPE - PIR

20572327

Prisintervall
0,6166 kr - 0,3964 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    7.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Typ
    2
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3923509000
Ribbad rörplugg 105.0 mm 25.0 mm Röd LDPE - PIR

20572372

Prisintervall
8,2162 kr - 5,2818 kr

Lagernivåer
230 I lager
Egenskaper
  • D
    105.0 mm
  • d1
    105.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Typ
    2
  • Material
    LDPE - PIR
Ribbad rörplugg 140.0 mm 25.0 mm Röd LDPE

20595760

Prisintervall
11,2084 kr - 7,2054 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    140.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Typ
    3
  • Material
    LDPE
  • Commodity Code
    3923509000
Ribbad rörplugg 152.0 mm 44.0 mm Röd LDPE

20595777

Prisintervall
12,678 kr - 8,1502 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • D
    152.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Typ
    3
  • Material
    LDPE
  • Commodity Code
    3923509000
Ribbad rörplugg 272.0 mm 25.0 mm Röd LDPE

20572488

Prisintervall
20,1732 kr - 18,1559 kr

Lagernivåer
55 I lager
Egenskaper
  • D
    272.0 mm
  • d1
    273.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Typ
    2
  • Material
    LDPE
Ribbad rörplugg 193.0 mm 25.0 mm Röd LDPE

20572457

Prisintervall
10,6616 kr - 9,5955 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    193.0 mm
  • d1
    193.7 mm
  • H
    25.0 mm
  • Typ
    2
  • Material
    LDPE