Meny Sök

Ribbade rörpluggar

I lager

Räfflade pluggar för rörändar är utformade för att täta rörändar ordentligt. Den raka väggen på pluggens utsida utgör en solid passning med friktion mot rörets insida, och därmed gott skydd mot orenheter som skulle kunna tränga in i röret.

De finns i två modeller, där bägge har tänjbara räfflor av olika storlek för att passa olika NPT- och borrörsdragningar. Lätta att placera och ta bort tack vare den noggranna passningen.

Perfekta för mekanik- och tekniktillämpningar i en lång rad branscher.

  • Finns i två modeller, där bägge har tänjbara räfflor av olika storlek för att passa olika NPT- och borrörsdragningar.
  • Utformade för täta rörändar ordentligt.
  • Perfekta för användning inom mekanik och teknik.
Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Blå, Röd, Svart Serienummer: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
81 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 D H Typ d2 Köp
0,9301 kr - 1,516 kr 1250 I lager
19.0 mm
18.5 mm
1
19.0 mm
1,7752 kr - 3,728 kr 10500 I lager
15.8 mm
15.2 mm
1
15.8 mm
0,5063 kr - 1,1215 kr 3500 I lager
9.5 mm
9.0 mm
1
9.5 mm
1,9231 kr - 2,1032 kr 750 I lager
22.2 mm
21.7 mm
1
22.2 mm
10074534 1,4235 kr - 2,6966 kr 1050 I lager
28.5 mm
28.0 mm
1
28.5 mm
0,5043 kr - 1,1153 kr 17500 I lager
12.7 mm
12.2 mm
1
12.7 mm
0,6063 kr - 0,9431 kr 5170 I lager
9.8 mm
14.6 mm
16.3 mm
6
17.7 mm
0,6005 kr - 0,9341 kr 5600 I lager
6.0 mm
11.6 mm
11.6 mm
6
11.8 mm
1,6677 kr - 2,5943 kr Fråga angående leveranstidhär
17.9 mm
32.2 mm
31.0 mm
5
38.0 mm
2,6679 kr - 4,1501 kr 10700 I lager
25.9 mm
41.0 mm
31.0 mm
5
46.7 mm
2,4258 kr - 3,7735 kr 1023 I lager
25.0 mm
39.5 mm
30.7 mm
5
46.7 mm
3,4566 kr - 5,377 kr 300 I lager
29.0 mm
53.5 mm
31.5 mm
5
54.7 mm
0,97 kr - 1,5089 kr 768 I lager
15.8 mm
24.7 mm
31.4 mm
5
30.0 mm
5,7609 kr - 8,9614 kr Fråga angående leveranstidhär
48.7 mm
75.2 mm
31.6 mm
5
74.0 mm
1,0006 kr - 1,5566 kr 2493 I lager
11.9 mm
21.8 mm
31.3 mm
5
22.0 mm
10272770 1,1159 kr - 1,7358 kr 2400 I lager
15.5 mm
29.8 mm
31.1 mm
5
30.1 mm
4,3357 kr - 6,7444 kr 1800 I lager
35.9 mm
59.2 mm
31.9 mm
5
61.0 mm
6,6701 kr - 10,3757 kr 604 I lager
60.3 mm
84.0 mm
31.5 mm
5
88.4 mm
1,0212 kr - 1,5886 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
26.2 mm
31.5 mm
5
30.1 mm
1,7344 kr - 2,6979 kr 36200 I lager
18.1 mm
34.6 mm
31.2 mm
5
38.0 mm
  • av 5
Pluggar för gatuskyltar 3/4" Blå LDPE - PIR

10074510

Prisintervall
1,516 kr - 0,9301 kr

Lagernivåer
1250 I lager
Egenskaper
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • Typ
    1
  • Material
    LDPE - PIR
Pluggar för gatuskyltar 5/8" Blå LDPE - PIR

10074503

Prisintervall
3,728 kr - 1,7752 kr

Lagernivåer
10500 I lager
Egenskaper
  • d1
    15.8 mm
  • d2
    15.8 mm
  • H
    15.2 mm
  • Typ
    1
  • Material
    LDPE - PIR
Pluggar för gatuskyltar 3/8" Blå LDPE - PIR

10074480

Prisintervall
1,1215 kr - 0,5063 kr

Lagernivåer
3500 I lager
Egenskaper
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.0 mm
  • Typ
    1
  • Material
    LDPE - PIR
Pluggar för gatuskyltar 7/8" Blå LDPE - PIR

10074527

Prisintervall
2,1032 kr - 1,9231 kr

Lagernivåer
750 I lager
Egenskaper
  • d1
    22.2 mm
  • d2
    22.2 mm
  • H
    21.7 mm
  • Typ
    1
  • Material
    LDPE - PIR
Pluggar för gatuskyltar 1-1/8" Blå LDPE - PIR

10074534

Prisintervall
2,6966 kr - 1,4235 kr

Lagernivåer
1050 I lager
Egenskaper
  • d1
    28.5 mm
  • d2
    28.5 mm
  • H
    28.0 mm
  • Typ
    1
  • Material
    LDPE - PIR
Pluggar för gatuskyltar 1/2" Blå LDPE - PIR

10074497

Prisintervall
1,1153 kr - 0,5043 kr

Lagernivåer
17500 I lager
Egenskaper
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    12.2 mm
  • Typ
    1
  • Material
    LDPE - PIR
Ribbad rörplugg 14.6 mm 16.3 mm Röd LDPE - PIR

10272688

Prisintervall
0,9431 kr - 0,6063 kr

Lagernivåer
5170 I lager
Egenskaper
  • D
    14.6 mm
  • d1
    9.8 mm
  • d2
    17.7 mm
  • H
    16.3 mm
  • Typ
    6
Ribbad rörplugg 11.6 mm 11.6 mm Röd LDPE - PIR

10272671

Prisintervall
0,9341 kr - 0,6005 kr

Lagernivåer
5600 I lager
Egenskaper
  • D
    11.6 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    11.8 mm
  • H
    11.6 mm
  • Typ
    6
Ribbad rörplugg 32.2 mm 31.0 mm Röd LDPE - PIR

10272787

Prisintervall
2,5943 kr - 1,6677 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    32.2 mm
  • d1
    17.9 mm
  • d2
    38.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • d3
    31.7 mm
Ribbad rörplugg 41.0 mm 31.0 mm Röd LDPE - PIR

10272824

Prisintervall
4,1501 kr - 2,6679 kr

Lagernivåer
10700 I lager
Egenskaper
  • D
    41.0 mm
  • d1
    25.9 mm
  • d2
    46.7 mm
  • H
    31.0 mm
  • d3
    36.9 mm
Ribbad rörplugg 39.5 mm 30.7 mm Röd LDPE - PIR

10272817

Prisintervall
3,7735 kr - 2,4258 kr

Lagernivåer
1023 I lager
Egenskaper
  • D
    39.5 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    46.7 mm
  • H
    30.7 mm
  • d3
    36.9 mm
Ribbad rörplugg 53.5 mm 31.5 mm Röd LDPE - PIR

10272855

Prisintervall
5,377 kr - 3,4566 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • D
    53.5 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    54.7 mm
  • H
    31.5 mm
  • d3
    45.1 mm
Ribbad rörplugg 24.7 mm 31.4 mm Röd LDPE - PIR

10272749

Prisintervall
1,5089 kr - 0,97 kr

Lagernivåer
768 I lager
Egenskaper
  • D
    24.7 mm
  • d1
    15.8 mm
  • d2
    30.0 mm
  • H
    31.4 mm
  • d3
    25.0 mm
Ribbad rörplugg 75.2 mm 31.6 mm Röd LDPE - PIR

10272893

Prisintervall
8,9614 kr - 5,7609 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    75.2 mm
  • d1
    48.7 mm
  • d2
    74.0 mm
  • H
    31.6 mm
  • d3
    65.3 mm
Ribbad rörplugg 21.8 mm 31.3 mm Röd LDPE - PIR

10272732

Prisintervall
1,5566 kr - 1,0006 kr

Lagernivåer
2493 I lager
Egenskaper
  • D
    21.8 mm
  • d1
    11.9 mm
  • d2
    22.0 mm
  • H
    31.3 mm
  • d3
    14.5 mm
Ribbad rörplugg 29.8 mm 31.1 mm Röd LDPE - PIR

10272770

Prisintervall
1,7358 kr - 1,1159 kr

Lagernivåer
2400 I lager
Egenskaper
  • D
    29.8 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    30.1 mm
  • H
    31.1 mm
  • d3
    25.0 mm
Ribbad rörplugg 59.2 mm 31.9 mm Röd LDPE - PIR

10272862

Prisintervall
6,7444 kr - 4,3357 kr

Lagernivåer
1800 I lager
Egenskaper
  • D
    59.2 mm
  • d1
    35.9 mm
  • d2
    61.0 mm
  • H
    31.9 mm
  • d3
    55.4 mm
Ribbad rörplugg 84.0 mm 31.5 mm Röd LDPE - PIR

10272909

Prisintervall
10,3757 kr - 6,6701 kr

Lagernivåer
604 I lager
Egenskaper
  • D
    84.0 mm
  • d1
    60.3 mm
  • d2
    88.4 mm
  • H
    31.5 mm
  • d3
    79.0 mm
Ribbad rörplugg 26.2 mm 31.5 mm Röd LDPE - PIR

10272756

Prisintervall
1,5886 kr - 1,0212 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    26.2 mm
  • d1
    16.0 mm
  • d2
    30.1 mm
  • H
    31.5 mm
  • d3
    25.0 mm
Ribbad rörplugg 34.6 mm 31.2 mm Röd LDPE - PIR

10272794

Prisintervall
2,6979 kr - 1,7344 kr

Lagernivåer
36200 I lager
Egenskaper
  • D
    34.6 mm
  • d1
    18.1 mm
  • d2
    38.0 mm
  • H
    31.2 mm
  • d3
    31.7 mm