Meny Sök

Ribbade rörpluggar

I lager

Räfflade pluggar för rörändar är utformade för att täta rörändar ordentligt. Den raka väggen på pluggens utsida utgör en solid passning med friktion mot rörets insida, och därmed gott skydd mot orenheter som skulle kunna tränga in i röret.

De finns i två modeller, där bägge har tänjbara räfflor av olika storlek för att passa olika NPT- och borrörsdragningar. Lätta att placera och ta bort tack vare den noggranna passningen.

Perfekta för mekanik- och tekniktillämpningar i en lång rad branscher.

  • Finns i två modeller, där bägge har tänjbara räfflor av olika storlek för att passa olika NPT- och borrörsdragningar.
  • Utformade för täta rörändar ordentligt.
  • Perfekta för användning inom mekanik och teknik.
Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Blå, Röd, Svart Serienummer: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
81 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 D H Typ d2 Köp
0,9301 kr - 1,516 kr 1250 I lager
19.0 mm
18.5 mm
1
19.0 mm
0,5043 kr - 1,1153 kr 17500 I lager
12.7 mm
12.2 mm
1
12.7 mm
10074534 1,4235 kr - 2,6966 kr 1050 I lager
28.5 mm
28.0 mm
1
28.5 mm
1,7752 kr - 3,728 kr 10500 I lager
15.8 mm
15.2 mm
1
15.8 mm
1,9231 kr - 2,1032 kr 750 I lager
22.2 mm
21.7 mm
1
22.2 mm
0,5063 kr - 1,1215 kr 3500 I lager
9.5 mm
9.0 mm
1
9.5 mm
1,7233 kr - 2,6806 kr 2000 I lager
17.9 mm
37.4 mm
30.7 mm
5
38.0 mm
3,7352 kr - 5,8103 kr 250 I lager
29.3 mm
48.7 mm
31.6 mm
5
54.7 mm
1,0323 kr - 1,6059 kr 1400 I lager
15.4 mm
27.6 mm
31.4 mm
5
30.1 mm
5,6699 kr - 8,8199 kr 180 I lager
48.2 mm
71.2 mm
32.0 mm
5
74.0 mm
1,0006 kr - 1,5566 kr 2493 I lager
11.9 mm
21.8 mm
31.3 mm
5
22.0 mm
3,4566 kr - 5,377 kr 300 I lager
29.0 mm
53.5 mm
31.5 mm
5
54.7 mm
5,7609 kr - 8,9614 kr Fråga angående leveranstidhär
48.7 mm
75.2 mm
31.6 mm
5
74.0 mm
1,6677 kr - 2,5943 kr Fråga angående leveranstidhär
17.9 mm
32.2 mm
31.0 mm
5
38.0 mm
0,97 kr - 1,5089 kr 768 I lager
15.8 mm
24.7 mm
31.4 mm
5
30.0 mm
2,6679 kr - 4,1501 kr 9800 I lager
25.9 mm
41.0 mm
31.0 mm
5
46.7 mm
7,6708 kr - 11,9323 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
113.9 mm
34.3 mm
5
113.0 mm
2,4258 kr - 3,7735 kr 1023 I lager
25.0 mm
39.5 mm
30.7 mm
5
46.7 mm
10272770 1,1159 kr - 1,7358 kr 2400 I lager
15.5 mm
29.8 mm
31.1 mm
5
30.1 mm
3,6686 kr - 5,7067 kr Fråga angående leveranstidhär
28.9 mm
48.1 mm
31.6 mm
5
54.5 mm
  • av 5
Pluggar för gatuskyltar 3/4" Blå LDPE - PIR

10074510

Prisintervall
1,516 kr - 0,9301 kr

Lagernivåer
1250 I lager
Egenskaper
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • Typ
    1
  • Material
    LDPE - PIR
Pluggar för gatuskyltar 1/2" Blå LDPE - PIR

10074497

Prisintervall
1,1153 kr - 0,5043 kr

Lagernivåer
17500 I lager
Egenskaper
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    12.2 mm
  • Typ
    1
  • Material
    LDPE - PIR
Pluggar för gatuskyltar 1-1/8" Blå LDPE - PIR

10074534

Prisintervall
2,6966 kr - 1,4235 kr

Lagernivåer
1050 I lager
Egenskaper
  • d1
    28.5 mm
  • d2
    28.5 mm
  • H
    28.0 mm
  • Typ
    1
  • Material
    LDPE - PIR
Pluggar för gatuskyltar 5/8" Blå LDPE - PIR

10074503

Prisintervall
3,728 kr - 1,7752 kr

Lagernivåer
10500 I lager
Egenskaper
  • d1
    15.8 mm
  • d2
    15.8 mm
  • H
    15.2 mm
  • Typ
    1
  • Material
    LDPE - PIR
Pluggar för gatuskyltar 7/8" Blå LDPE - PIR

10074527

Prisintervall
2,1032 kr - 1,9231 kr

Lagernivåer
750 I lager
Egenskaper
  • d1
    22.2 mm
  • d2
    22.2 mm
  • H
    21.7 mm
  • Typ
    1
  • Material
    LDPE - PIR
Pluggar för gatuskyltar 3/8" Blå LDPE - PIR

10074480

Prisintervall
1,1215 kr - 0,5063 kr

Lagernivåer
3500 I lager
Egenskaper
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.0 mm
  • Typ
    1
  • Material
    LDPE - PIR
Ribbad rörplugg 37.4 mm 30.7 mm Röd LDPE - PIR

10272800

Prisintervall
2,6806 kr - 1,7233 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • D
    37.4 mm
  • d1
    17.9 mm
  • d2
    38.0 mm
  • H
    30.7 mm
  • d3
    31.7 mm
Ribbad rörplugg 48.7 mm 31.6 mm Röd LDPE - PIR

10272848

Prisintervall
5,8103 kr - 3,7352 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • D
    48.7 mm
  • d1
    29.3 mm
  • d2
    54.7 mm
  • H
    31.6 mm
  • d3
    45.5 mm
Ribbad rörplugg 27.6 mm 31.4 mm Röd LDPE - PIR

10272763

Prisintervall
1,6059 kr - 1,0323 kr

Lagernivåer
1400 I lager
Egenskaper
  • D
    27.6 mm
  • d1
    15.4 mm
  • d2
    30.1 mm
  • H
    31.4 mm
  • d3
    25.0 mm
Ribbad rörplugg 71.2 mm 32.0 mm Röd LDPE - PIR

10272886

Prisintervall
8,8199 kr - 5,6699 kr

Lagernivåer
180 I lager
Egenskaper
  • D
    71.2 mm
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    74.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • d3
    65.3 mm
Ribbad rörplugg 21.8 mm 31.3 mm Röd LDPE - PIR

10272732

Prisintervall
1,5566 kr - 1,0006 kr

Lagernivåer
2493 I lager
Egenskaper
  • D
    21.8 mm
  • d1
    11.9 mm
  • d2
    22.0 mm
  • H
    31.3 mm
  • d3
    14.5 mm
Ribbad rörplugg 53.5 mm 31.5 mm Röd LDPE - PIR

10272855

Prisintervall
5,377 kr - 3,4566 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • D
    53.5 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    54.7 mm
  • H
    31.5 mm
  • d3
    45.1 mm
Ribbad rörplugg 75.2 mm 31.6 mm Röd LDPE - PIR

10272893

Prisintervall
8,9614 kr - 5,7609 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    75.2 mm
  • d1
    48.7 mm
  • d2
    74.0 mm
  • H
    31.6 mm
  • d3
    65.3 mm
Ribbad rörplugg 32.2 mm 31.0 mm Röd LDPE - PIR

10272787

Prisintervall
2,5943 kr - 1,6677 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    32.2 mm
  • d1
    17.9 mm
  • d2
    38.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • d3
    31.7 mm
Ribbad rörplugg 24.7 mm 31.4 mm Röd LDPE - PIR

10272749

Prisintervall
1,5089 kr - 0,97 kr

Lagernivåer
768 I lager
Egenskaper
  • D
    24.7 mm
  • d1
    15.8 mm
  • d2
    30.0 mm
  • H
    31.4 mm
  • d3
    25.0 mm
Ribbad rörplugg 41.0 mm 31.0 mm Röd LDPE - PIR

10272824

Prisintervall
4,1501 kr - 2,6679 kr

Lagernivåer
9800 I lager
Egenskaper
  • D
    41.0 mm
  • d1
    25.9 mm
  • d2
    46.7 mm
  • H
    31.0 mm
  • d3
    36.9 mm
Ribbad rörplugg 113.9 mm 34.3 mm Röd LDPE - PIR

10272923

Prisintervall
11,9323 kr - 7,6708 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    113.9 mm
  • d1
    70.0 mm
  • d2
    113.0 mm
  • H
    34.3 mm
  • d3
    108.5 mm
Ribbad rörplugg 39.5 mm 30.7 mm Röd LDPE - PIR

10272817

Prisintervall
3,7735 kr - 2,4258 kr

Lagernivåer
1023 I lager
Egenskaper
  • D
    39.5 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    46.7 mm
  • H
    30.7 mm
  • d3
    36.9 mm
Ribbad rörplugg 29.8 mm 31.1 mm Röd LDPE - PIR

10272770

Prisintervall
1,7358 kr - 1,1159 kr

Lagernivåer
2400 I lager
Egenskaper
  • D
    29.8 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    30.1 mm
  • H
    31.1 mm
  • d3
    25.0 mm
Ribbad rörplugg 48.1 mm 31.6 mm Röd LDPE - PIR

10272831

Prisintervall
5,7067 kr - 3,6686 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    48.1 mm
  • d1
    28.9 mm
  • d2
    54.5 mm
  • H
    31.6 mm
  • d3
    45.5 mm