Meny Sök

Ribbade rörpluggar

I lager

Räfflade pluggar för rörändar är utformade för att täta rörändar ordentligt. Den raka väggen på pluggens utsida utgör en solid passning med friktion mot rörets insida, och därmed gott skydd mot orenheter som skulle kunna tränga in i röret.

De finns i två modeller, där bägge har tänjbara räfflor av olika storlek för att passa olika NPT- och borrörsdragningar. Lätta att placera och ta bort tack vare den noggranna passningen.

Perfekta för mekanik- och tekniktillämpningar i en lång rad branscher.

  • Finns i två modeller, där bägge har tänjbara räfflor av olika storlek för att passa olika NPT- och borrörsdragningar.
  • Utformade för täta rörändar ordentligt.
  • Perfekta för användning inom mekanik och teknik.
Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Blå, Röd, Svart Serienummer: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
81 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 D H Typ d2 Köp
4,3357 kr - 6,7444 kr 1800 I lager
35.9 mm
59.2 mm
31.9 mm
5
61.0 mm
6,6701 kr - 10,3757 kr 604 I lager
60.3 mm
84.0 mm
31.5 mm
5
88.4 mm
10074534 1,4235 kr - 2,6966 kr 1050 I lager
28.5 mm
28.0 mm
1
28.5 mm
7,0036 kr - 10,8946 kr Fråga angående leveranstidhär
60.3 mm
81.1 mm
31.9 mm
5
88.4 mm
3,6686 kr - 5,7067 kr Fråga angående leveranstidhär
28.9 mm
48.1 mm
31.6 mm
5
54.5 mm
3,7352 kr - 5,8103 kr 250 I lager
29.3 mm
48.7 mm
31.6 mm
5
54.7 mm
1,7233 kr - 2,6806 kr 2000 I lager
17.9 mm
37.4 mm
30.7 mm
5
38.0 mm
5,6699 kr - 8,8199 kr 180 I lager
48.2 mm
71.2 mm
32.0 mm
5
74.0 mm
4,0629 kr - 6,3201 kr 250 I lager
36.0 mm
62.7 mm
31.7 mm
5
61.0 mm
7,6708 kr - 11,9323 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
113.9 mm
34.3 mm
5
113.0 mm
1,0006 kr - 1,5566 kr 2493 I lager
11.9 mm
21.8 mm
31.3 mm
5
22.0 mm
0,9097 kr - 1,4151 kr 6600 I lager
12.0 mm
19.7 mm
31.3 mm
5
22.0 mm
1,0006 kr - 1,5566 kr Fråga angående leveranstidhär
11.8 mm
20.8 mm
31.3 mm
5
22.0 mm
1,0323 kr - 1,6059 kr Fråga angående leveranstidhär
15.4 mm
27.6 mm
31.4 mm
5
30.1 mm
1,0212 kr - 1,5886 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
26.2 mm
31.5 mm
5
30.1 mm
1,7344 kr - 2,6979 kr 36200 I lager
18.1 mm
34.6 mm
31.2 mm
5
38.0 mm
0,97 kr - 1,5089 kr 2768 I lager
15.8 mm
24.7 mm
31.4 mm
5
30.0 mm
3,4566 kr - 5,377 kr 250 I lager
29.0 mm
53.5 mm
31.5 mm
5
54.7 mm
5,7609 kr - 8,9614 kr 160 I lager
48.7 mm
75.2 mm
31.6 mm
5
74.0 mm
2,4258 kr - 3,7735 kr 1023 I lager
25.0 mm
39.5 mm
30.7 mm
5
46.7 mm
  • av 5
Ribbad rörplugg 59.2 mm 31.9 mm Röd LDPE - PIR

10272862

Prisintervall
6,7444 kr - 4,3357 kr

Lagernivåer
1800 I lager
Egenskaper
  • D
    59.2 mm
  • d1
    35.9 mm
  • d2
    61.0 mm
  • H
    31.9 mm
  • d3
    55.4 mm
Ribbad rörplugg 84.0 mm 31.5 mm Röd LDPE - PIR

10272909

Prisintervall
10,3757 kr - 6,6701 kr

Lagernivåer
604 I lager
Egenskaper
  • D
    84.0 mm
  • d1
    60.3 mm
  • d2
    88.4 mm
  • H
    31.5 mm
  • d3
    79.0 mm
Pluggar för gatuskyltar 1-1/8" Blå LDPE - PIR

10074534

Prisintervall
2,6966 kr - 1,4235 kr

Lagernivåer
1050 I lager
Egenskaper
  • d1
    28.5 mm
  • d2
    28.5 mm
  • H
    28.0 mm
  • Typ
    1
  • Material
    LDPE - PIR
Ribbad rörplugg 81.1 mm 31.9 mm Röd LDPE - PIR

10272916

Prisintervall
10,8946 kr - 7,0036 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    81.1 mm
  • d1
    60.3 mm
  • d2
    88.4 mm
  • H
    31.9 mm
  • d3
    79.0 mm
Ribbad rörplugg 48.1 mm 31.6 mm Röd LDPE - PIR

10272831

Prisintervall
5,7067 kr - 3,6686 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    48.1 mm
  • d1
    28.9 mm
  • d2
    54.5 mm
  • H
    31.6 mm
  • d3
    45.5 mm
Ribbad rörplugg 48.7 mm 31.6 mm Röd LDPE - PIR

10272848

Prisintervall
5,8103 kr - 3,7352 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • D
    48.7 mm
  • d1
    29.3 mm
  • d2
    54.7 mm
  • H
    31.6 mm
  • d3
    45.5 mm
Ribbad rörplugg 37.4 mm 30.7 mm Röd LDPE - PIR

10272800

Prisintervall
2,6806 kr - 1,7233 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • D
    37.4 mm
  • d1
    17.9 mm
  • d2
    38.0 mm
  • H
    30.7 mm
  • d3
    31.7 mm
Ribbad rörplugg 71.2 mm 32.0 mm Röd LDPE - PIR

10272886

Prisintervall
8,8199 kr - 5,6699 kr

Lagernivåer
180 I lager
Egenskaper
  • D
    71.2 mm
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    74.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • d3
    65.3 mm
Ribbad rörplugg 62.7 mm 31.7 mm Röd LDPE - PIR

10272879

Prisintervall
6,3201 kr - 4,0629 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • D
    62.7 mm
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    61.0 mm
  • H
    31.7 mm
  • d3
    55.4 mm
Ribbad rörplugg 113.9 mm 34.3 mm Röd LDPE - PIR

10272923

Prisintervall
11,9323 kr - 7,6708 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    113.9 mm
  • d1
    70.0 mm
  • d2
    113.0 mm
  • H
    34.3 mm
  • d3
    108.5 mm
Ribbad rörplugg 21.8 mm 31.3 mm Röd LDPE - PIR

10272732

Prisintervall
1,5566 kr - 1,0006 kr

Lagernivåer
2493 I lager
Egenskaper
  • D
    21.8 mm
  • d1
    11.9 mm
  • d2
    22.0 mm
  • H
    31.3 mm
  • d3
    14.5 mm
Ribbad rörplugg 19.7 mm 31.3 mm Röd LDPE - PIR

10272718

Prisintervall
1,4151 kr - 0,9097 kr

Lagernivåer
6600 I lager
Egenskaper
  • D
    19.7 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • H
    31.3 mm
  • d3
    14.4 mm
Ribbad rörplugg 20.8 mm 31.3 mm Röd LDPE - PIR

10272725

Prisintervall
1,5566 kr - 1,0006 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    20.8 mm
  • d1
    11.8 mm
  • d2
    22.0 mm
  • H
    31.3 mm
  • d3
    14.7 mm
Ribbad rörplugg 27.6 mm 31.4 mm Röd LDPE - PIR

10272763

Prisintervall
1,6059 kr - 1,0323 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    27.6 mm
  • d1
    15.4 mm
  • d2
    30.1 mm
  • H
    31.4 mm
  • d3
    25.0 mm
Ribbad rörplugg 26.2 mm 31.5 mm Röd LDPE - PIR

10272756

Prisintervall
1,5886 kr - 1,0212 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    26.2 mm
  • d1
    16.0 mm
  • d2
    30.1 mm
  • H
    31.5 mm
  • d3
    25.0 mm
Ribbad rörplugg 34.6 mm 31.2 mm Röd LDPE - PIR

10272794

Prisintervall
2,6979 kr - 1,7344 kr

Lagernivåer
36200 I lager
Egenskaper
  • D
    34.6 mm
  • d1
    18.1 mm
  • d2
    38.0 mm
  • H
    31.2 mm
  • d3
    31.7 mm
Ribbad rörplugg 24.7 mm 31.4 mm Röd LDPE - PIR

10272749

Prisintervall
1,5089 kr - 0,97 kr

Lagernivåer
2768 I lager
Egenskaper
  • D
    24.7 mm
  • d1
    15.8 mm
  • d2
    30.0 mm
  • H
    31.4 mm
  • d3
    25.0 mm
Ribbad rörplugg 53.5 mm 31.5 mm Röd LDPE - PIR

10272855

Prisintervall
5,377 kr - 3,4566 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • D
    53.5 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    54.7 mm
  • H
    31.5 mm
  • d3
    45.1 mm
Ribbad rörplugg 75.2 mm 31.6 mm Röd LDPE - PIR

10272893

Prisintervall
8,9614 kr - 5,7609 kr

Lagernivåer
160 I lager
Egenskaper
  • D
    75.2 mm
  • d1
    48.7 mm
  • d2
    74.0 mm
  • H
    31.6 mm
  • d3
    65.3 mm
Ribbad rörplugg 39.5 mm 30.7 mm Röd LDPE - PIR

10272817

Prisintervall
3,7735 kr - 2,4258 kr

Lagernivåer
1023 I lager
Egenskaper
  • D
    39.5 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    46.7 mm
  • H
    30.7 mm
  • d3
    36.9 mm