Meny Sök

Ribbade rörpluggar

I lager

Räfflade pluggar för rörändar är utformade för att täta rörändar ordentligt. Den raka väggen på pluggens utsida utgör en solid passning med friktion mot rörets insida, och därmed gott skydd mot orenheter som skulle kunna tränga in i röret.

De finns i två modeller, där bägge har tänjbara räfflor av olika storlek för att passa olika NPT- och borrörsdragningar. Lätta att placera och ta bort tack vare den noggranna passningen.

Perfekta för mekanik- och tekniktillämpningar i en lång rad branscher.

  • Finns i två modeller, där bägge har tänjbara räfflor av olika storlek för att passa olika NPT- och borrörsdragningar.
  • Utformade för täta rörändar ordentligt.
  • Perfekta för användning inom mekanik och teknik.
Material: LDPE Färg: Blå, Röd, Svart Serienummer: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
81 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 D H Typ d2 Köp
0,4916 kr - 1,0888 kr 5000 I lager
9.5 mm
9.0 mm
1
9.5 mm
0,4896 kr - 1,0828 kr 62500 I lager
12.7 mm
12.2 mm
1
12.7 mm
0,903 kr - 1,4719 kr 1250 I lager
19.0 mm
18.5 mm
1
19.0 mm
1,7235 kr - 3,6194 kr 14000 I lager
15.8 mm
15.2 mm
1
15.8 mm
1,8671 kr - 2,0419 kr Fråga angående leveranstidhär
22.2 mm
21.7 mm
1
22.2 mm
10074534 1,382 kr - 2,618 kr 12450 I lager
28.5 mm
28.0 mm
1
28.5 mm
1,0023 kr - 1,5591 kr 1400 I lager
15.4 mm
27.6 mm
31.4 mm
5
30.1 mm
1,6731 kr - 2,6026 kr 1100 I lager
17.9 mm
37.4 mm
30.7 mm
5
38.0 mm
3,9446 kr - 6,1361 kr 1800 I lager
36.0 mm
62.7 mm
31.7 mm
5
61.0 mm
6,7996 kr - 10,5773 kr 80 I lager
60.3 mm
81.1 mm
31.9 mm
5
88.4 mm
0,9715 kr - 1,5112 kr 2434 I lager
11.8 mm
20.8 mm
31.3 mm
5
22.0 mm
3,6264 kr - 5,6411 kr 250 I lager
29.3 mm
48.7 mm
31.6 mm
5
54.7 mm
6,4758 kr - 10,0735 kr 584 I lager
60.3 mm
84.0 mm
31.5 mm
5
88.4 mm
0,8832 kr - 1,3739 kr 6700 I lager
12.0 mm
19.7 mm
31.3 mm
5
22.0 mm
1,6838 kr - 2,6193 kr 35300 I lager
18.1 mm
34.6 mm
31.2 mm
5
38.0 mm
3,5617 kr - 5,5405 kr 4018 I lager
28.9 mm
48.1 mm
31.6 mm
5
54.5 mm
0,9915 kr - 1,5424 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
26.2 mm
31.5 mm
5
30.1 mm
7,4473 kr - 11,5848 kr 20 I lager
70.0 mm
113.9 mm
34.3 mm
5
113.0 mm
2,3551 kr - 3,6636 kr 1023 I lager
25.0 mm
39.5 mm
30.7 mm
5
46.7 mm
0,9715 kr - 1,5112 kr 5293 I lager
11.9 mm
21.8 mm
31.3 mm
5
22.0 mm
  • av 5
Pluggar för gatuskyltar 3/8" Blå LDPE - PIR

10074480

Prisintervall
1,0888 kr - 0,4916 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.0 mm
  • Typ
    1
  • Material
    LDPE - PIR
Pluggar för gatuskyltar 1/2" Blå LDPE - PIR

10074497

Prisintervall
1,0828 kr - 0,4896 kr

Lagernivåer
62500 I lager
Egenskaper
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    12.2 mm
  • Typ
    1
  • Material
    LDPE - PIR
Pluggar för gatuskyltar 3/4" Blå LDPE - PIR

10074510

Prisintervall
1,4719 kr - 0,903 kr

Lagernivåer
1250 I lager
Egenskaper
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • Typ
    1
  • Material
    LDPE - PIR
Pluggar för gatuskyltar 5/8" Blå LDPE - PIR

10074503

Prisintervall
3,6194 kr - 1,7235 kr

Lagernivåer
14000 I lager
Egenskaper
  • d1
    15.8 mm
  • d2
    15.8 mm
  • H
    15.2 mm
  • Typ
    1
  • Material
    LDPE - PIR
Pluggar för gatuskyltar 7/8" Blå LDPE - PIR

10074527

Prisintervall
2,0419 kr - 1,8671 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    22.2 mm
  • d2
    22.2 mm
  • H
    21.7 mm
  • Typ
    1
  • Material
    LDPE - PIR
Pluggar för gatuskyltar 1-1/8" Blå LDPE - PIR

10074534

Prisintervall
2,618 kr - 1,382 kr

Lagernivåer
12450 I lager
Egenskaper
  • d1
    28.5 mm
  • d2
    28.5 mm
  • H
    28.0 mm
  • Typ
    1
  • Material
    LDPE - PIR
Ribbad rörplugg 27.6 mm 31.4 mm Röd LDPE

10272763

Prisintervall
1,5591 kr - 1,0023 kr

Lagernivåer
1400 I lager
Egenskaper
  • D
    27.6 mm
  • d1
    15.4 mm
  • d2
    30.1 mm
  • H
    31.4 mm
  • d3
    25.0 mm
Ribbad rörplugg 37.4 mm 30.7 mm Röd LDPE

10272800

Prisintervall
2,6026 kr - 1,6731 kr

Lagernivåer
1100 I lager
Egenskaper
  • D
    37.4 mm
  • d1
    17.9 mm
  • d2
    38.0 mm
  • H
    30.7 mm
  • d3
    31.7 mm
Ribbad rörplugg 62.7 mm 31.7 mm Röd LDPE

10272879

Prisintervall
6,1361 kr - 3,9446 kr

Lagernivåer
1800 I lager
Egenskaper
  • D
    62.7 mm
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    61.0 mm
  • H
    31.7 mm
  • d3
    55.4 mm
Ribbad rörplugg 81.1 mm 31.9 mm Röd LDPE

10272916

Prisintervall
10,5773 kr - 6,7996 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • D
    81.1 mm
  • d1
    60.3 mm
  • d2
    88.4 mm
  • H
    31.9 mm
  • d3
    79.0 mm
Ribbad rörplugg 20.8 mm 31.3 mm Röd LDPE

10272725

Prisintervall
1,5112 kr - 0,9715 kr

Lagernivåer
2434 I lager
Egenskaper
  • D
    20.8 mm
  • d1
    11.8 mm
  • d2
    22.0 mm
  • H
    31.3 mm
  • d3
    14.7 mm
Ribbad rörplugg 48.7 mm 31.6 mm Röd LDPE

10272848

Prisintervall
5,6411 kr - 3,6264 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • D
    48.7 mm
  • d1
    29.3 mm
  • d2
    54.7 mm
  • H
    31.6 mm
  • d3
    45.5 mm
Ribbad rörplugg 84.0 mm 31.5 mm Röd LDPE

10272909

Prisintervall
10,0735 kr - 6,4758 kr

Lagernivåer
584 I lager
Egenskaper
  • D
    84.0 mm
  • d1
    60.3 mm
  • d2
    88.4 mm
  • H
    31.5 mm
  • d3
    79.0 mm
Ribbad rörplugg 19.7 mm 31.3 mm Röd LDPE

10272718

Prisintervall
1,3739 kr - 0,8832 kr

Lagernivåer
6700 I lager
Egenskaper
  • D
    19.7 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • H
    31.3 mm
  • d3
    14.4 mm
Ribbad rörplugg 34.6 mm 31.2 mm Röd LDPE

10272794

Prisintervall
2,6193 kr - 1,6838 kr

Lagernivåer
35300 I lager
Egenskaper
  • D
    34.6 mm
  • d1
    18.1 mm
  • d2
    38.0 mm
  • H
    31.2 mm
  • d3
    31.7 mm
Ribbad rörplugg 48.1 mm 31.6 mm Röd LDPE

10272831

Prisintervall
5,5405 kr - 3,5617 kr

Lagernivåer
4018 I lager
Egenskaper
  • D
    48.1 mm
  • d1
    28.9 mm
  • d2
    54.5 mm
  • H
    31.6 mm
  • d3
    45.5 mm
Ribbad rörplugg 26.2 mm 31.5 mm Röd LDPE

10272756

Prisintervall
1,5424 kr - 0,9915 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    26.2 mm
  • d1
    16.0 mm
  • d2
    30.1 mm
  • H
    31.5 mm
  • d3
    25.0 mm
Ribbad rörplugg 113.9 mm 34.3 mm Röd LDPE

10272923

Prisintervall
11,5848 kr - 7,4473 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • D
    113.9 mm
  • d1
    70.0 mm
  • d2
    113.0 mm
  • H
    34.3 mm
  • d3
    108.5 mm
Ribbad rörplugg 39.5 mm 30.7 mm Röd LDPE

10272817

Prisintervall
3,6636 kr - 2,3551 kr

Lagernivåer
1023 I lager
Egenskaper
  • D
    39.5 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    46.7 mm
  • H
    30.7 mm
  • d3
    36.9 mm
Ribbad rörplugg 21.8 mm 31.3 mm Röd LDPE

10272732

Prisintervall
1,5112 kr - 0,9715 kr

Lagernivåer
5293 I lager
Egenskaper
  • D
    21.8 mm
  • d1
    11.9 mm
  • d2
    22.0 mm
  • H
    31.3 mm
  • d3
    14.5 mm