Meny Sök

Ribbade rörpluggar

I lager

Räfflade pluggar för rörändar är utformade för att täta rörändar ordentligt. Den raka väggen på pluggens utsida utgör en solid passning med friktion mot rörets insida, och därmed gott skydd mot orenheter som skulle kunna tränga in i röret.

De finns i två modeller, där bägge har tänjbara räfflor av olika storlek för att passa olika NPT- och borrörsdragningar. Lätta att placera och ta bort tack vare den noggranna passningen.

Perfekta för mekanik- och tekniktillämpningar i en lång rad branscher.

  • Finns i två modeller, där bägge har tänjbara räfflor av olika storlek för att passa olika NPT- och borrörsdragningar.
  • Utformade för täta rörändar ordentligt.
  • Perfekta för användning inom mekanik och teknik.
Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Blå, Röd, Svart Serienummer: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
81 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 D H Typ d2 Köp
0,6005 kr - 0,9341 kr 5600 I lager
6.0 mm
11.6 mm
11.6 mm
6
11.8 mm
0,6063 kr - 0,9431 kr 5170 I lager
9.8 mm
14.6 mm
16.3 mm
6
17.7 mm
0,7337 kr - 1,1413 kr 6160 I lager
9.8 mm
15.4 mm
16.3 mm
6
17.6 mm
0,7892 kr - 1,2276 kr 3390 I lager
9.8 mm
17.5 mm
16.3 mm
6
17.6 mm
0,4857 kr - 0,7556 kr 510 I lager
5.7 mm
9.9 mm
11.6 mm
6
11.7 mm
1,7344 kr - 2,6979 kr 36200 I lager
18.1 mm
34.6 mm
31.2 mm
5
38.0 mm
3,6686 kr - 5,7067 kr Fråga angående leveranstidhär
28.9 mm
48.1 mm
31.6 mm
5
54.5 mm
1,0006 kr - 1,5566 kr 2493 I lager
11.9 mm
21.8 mm
31.3 mm
5
22.0 mm
1,0006 kr - 1,5566 kr Fråga angående leveranstidhär
11.8 mm
20.8 mm
31.3 mm
5
22.0 mm
1,0323 kr - 1,6059 kr Fråga angående leveranstidhär
15.4 mm
27.6 mm
31.4 mm
5
30.1 mm
3,7352 kr - 5,8103 kr 250 I lager
29.3 mm
48.7 mm
31.6 mm
5
54.7 mm
1,0212 kr - 1,5886 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
26.2 mm
31.5 mm
5
30.1 mm
1,7233 kr - 2,6806 kr 2000 I lager
17.9 mm
37.4 mm
30.7 mm
5
38.0 mm
5,6699 kr - 8,8199 kr 180 I lager
48.2 mm
71.2 mm
32.0 mm
5
74.0 mm
4,0629 kr - 6,3201 kr 250 I lager
36.0 mm
62.7 mm
31.7 mm
5
61.0 mm
10272770 1,1159 kr - 1,7358 kr 2400 I lager
15.5 mm
29.8 mm
31.1 mm
5
30.1 mm
2,4258 kr - 3,7735 kr 1023 I lager
25.0 mm
39.5 mm
30.7 mm
5
46.7 mm
3,4566 kr - 5,377 kr 250 I lager
29.0 mm
53.5 mm
31.5 mm
5
54.7 mm
5,7609 kr - 8,9614 kr 160 I lager
48.7 mm
75.2 mm
31.6 mm
5
74.0 mm
0,97 kr - 1,5089 kr 768 I lager
15.8 mm
24.7 mm
31.4 mm
5
30.0 mm
  • av 5
Ribbad rörplugg 11.6 mm 11.6 mm Röd LDPE - PIR

10272671

Prisintervall
0,9341 kr - 0,6005 kr

Lagernivåer
5600 I lager
Egenskaper
  • D
    11.6 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    11.8 mm
  • H
    11.6 mm
  • Typ
    6
Ribbad rörplugg 14.6 mm 16.3 mm Röd LDPE - PIR

10272688

Prisintervall
0,9431 kr - 0,6063 kr

Lagernivåer
5170 I lager
Egenskaper
  • D
    14.6 mm
  • d1
    9.8 mm
  • d2
    17.7 mm
  • H
    16.3 mm
  • Typ
    6
Ribbad rörplugg 15.4 mm 16.3 mm Röd LDPE - PIR

10272695

Prisintervall
1,1413 kr - 0,7337 kr

Lagernivåer
6160 I lager
Egenskaper
  • D
    15.4 mm
  • d1
    9.8 mm
  • d2
    17.6 mm
  • H
    16.3 mm
  • Typ
    6
Ribbad rörplugg 17.5 mm 16.3 mm Röd LDPE - PIR

10272701

Prisintervall
1,2276 kr - 0,7892 kr

Lagernivåer
3390 I lager
Egenskaper
  • D
    17.5 mm
  • d1
    9.8 mm
  • d2
    17.6 mm
  • H
    16.3 mm
  • Typ
    6
Ribbad rörplugg 9.9 mm 11.6 mm Röd LDPE - PIR

10272664

Prisintervall
0,7556 kr - 0,4857 kr

Lagernivåer
510 I lager
Egenskaper
  • D
    9.9 mm
  • d1
    5.7 mm
  • d2
    11.7 mm
  • H
    11.6 mm
  • Typ
    6
Ribbad rörplugg 34.6 mm 31.2 mm Röd LDPE - PIR

10272794

Prisintervall
2,6979 kr - 1,7344 kr

Lagernivåer
36200 I lager
Egenskaper
  • D
    34.6 mm
  • d1
    18.1 mm
  • d2
    38.0 mm
  • H
    31.2 mm
  • d3
    31.7 mm
Ribbad rörplugg 48.1 mm 31.6 mm Röd LDPE - PIR

10272831

Prisintervall
5,7067 kr - 3,6686 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    48.1 mm
  • d1
    28.9 mm
  • d2
    54.5 mm
  • H
    31.6 mm
  • d3
    45.5 mm
Ribbad rörplugg 21.8 mm 31.3 mm Röd LDPE - PIR

10272732

Prisintervall
1,5566 kr - 1,0006 kr

Lagernivåer
2493 I lager
Egenskaper
  • D
    21.8 mm
  • d1
    11.9 mm
  • d2
    22.0 mm
  • H
    31.3 mm
  • d3
    14.5 mm
Ribbad rörplugg 20.8 mm 31.3 mm Röd LDPE - PIR

10272725

Prisintervall
1,5566 kr - 1,0006 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    20.8 mm
  • d1
    11.8 mm
  • d2
    22.0 mm
  • H
    31.3 mm
  • d3
    14.7 mm
Ribbad rörplugg 27.6 mm 31.4 mm Röd LDPE - PIR

10272763

Prisintervall
1,6059 kr - 1,0323 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    27.6 mm
  • d1
    15.4 mm
  • d2
    30.1 mm
  • H
    31.4 mm
  • d3
    25.0 mm
Ribbad rörplugg 48.7 mm 31.6 mm Röd LDPE - PIR

10272848

Prisintervall
5,8103 kr - 3,7352 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • D
    48.7 mm
  • d1
    29.3 mm
  • d2
    54.7 mm
  • H
    31.6 mm
  • d3
    45.5 mm
Ribbad rörplugg 26.2 mm 31.5 mm Röd LDPE - PIR

10272756

Prisintervall
1,5886 kr - 1,0212 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    26.2 mm
  • d1
    16.0 mm
  • d2
    30.1 mm
  • H
    31.5 mm
  • d3
    25.0 mm
Ribbad rörplugg 37.4 mm 30.7 mm Röd LDPE - PIR

10272800

Prisintervall
2,6806 kr - 1,7233 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • D
    37.4 mm
  • d1
    17.9 mm
  • d2
    38.0 mm
  • H
    30.7 mm
  • d3
    31.7 mm
Ribbad rörplugg 71.2 mm 32.0 mm Röd LDPE - PIR

10272886

Prisintervall
8,8199 kr - 5,6699 kr

Lagernivåer
180 I lager
Egenskaper
  • D
    71.2 mm
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    74.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • d3
    65.3 mm
Ribbad rörplugg 62.7 mm 31.7 mm Röd LDPE - PIR

10272879

Prisintervall
6,3201 kr - 4,0629 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • D
    62.7 mm
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    61.0 mm
  • H
    31.7 mm
  • d3
    55.4 mm
Ribbad rörplugg 29.8 mm 31.1 mm Röd LDPE - PIR

10272770

Prisintervall
1,7358 kr - 1,1159 kr

Lagernivåer
2400 I lager
Egenskaper
  • D
    29.8 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    30.1 mm
  • H
    31.1 mm
  • d3
    25.0 mm
Ribbad rörplugg 39.5 mm 30.7 mm Röd LDPE - PIR

10272817

Prisintervall
3,7735 kr - 2,4258 kr

Lagernivåer
1023 I lager
Egenskaper
  • D
    39.5 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    46.7 mm
  • H
    30.7 mm
  • d3
    36.9 mm
Ribbad rörplugg 53.5 mm 31.5 mm Röd LDPE - PIR

10272855

Prisintervall
5,377 kr - 3,4566 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • D
    53.5 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    54.7 mm
  • H
    31.5 mm
  • d3
    45.1 mm
Ribbad rörplugg 75.2 mm 31.6 mm Röd LDPE - PIR

10272893

Prisintervall
8,9614 kr - 5,7609 kr

Lagernivåer
160 I lager
Egenskaper
  • D
    75.2 mm
  • d1
    48.7 mm
  • d2
    74.0 mm
  • H
    31.6 mm
  • d3
    65.3 mm
Ribbad rörplugg 24.7 mm 31.4 mm Röd LDPE - PIR

10272749

Prisintervall
1,5089 kr - 0,97 kr

Lagernivåer
768 I lager
Egenskaper
  • D
    24.7 mm
  • d1
    15.8 mm
  • d2
    30.0 mm
  • H
    31.4 mm
  • d3
    25.0 mm