Meny Sök

Ribbade rörpluggar

I lager

Räfflade pluggar för rörändar är utformade för att täta rörändar ordentligt. Den raka väggen på pluggens utsida utgör en solid passning med friktion mot rörets insida, och därmed gott skydd mot orenheter som skulle kunna tränga in i röret.

De finns i två modeller, där bägge har tänjbara räfflor av olika storlek för att passa olika NPT- och borrörsdragningar. Lätta att placera och ta bort tack vare den noggranna passningen.

Perfekta för mekanik- och tekniktillämpningar i en lång rad branscher.

  • Finns i två modeller, där bägge har tänjbara räfflor av olika storlek för att passa olika NPT- och borrörsdragningar.
  • Utformade för täta rörändar ordentligt.
  • Perfekta för användning inom mekanik och teknik.
Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Blå, Röd, Svart Serienummer: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
81 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 D H Typ d2 Köp
0,9301 kr - 1,516 kr 1250 I lager
19.0 mm
18.5 mm
1
19.0 mm
0,5063 kr - 1,1215 kr 3500 I lager
9.5 mm
9.0 mm
1
9.5 mm
1,9231 kr - 2,1032 kr 750 I lager
22.2 mm
21.7 mm
1
22.2 mm
0,5043 kr - 1,1153 kr 17500 I lager
12.7 mm
12.2 mm
1
12.7 mm
10074534 1,4235 kr - 2,6966 kr 1050 I lager
28.5 mm
28.0 mm
1
28.5 mm
1,7752 kr - 3,728 kr 10500 I lager
15.8 mm
15.2 mm
1
15.8 mm
0,7337 kr - 1,1413 kr 6160 I lager
9.8 mm
15.4 mm
16.3 mm
6
17.6 mm
0,4857 kr - 0,7556 kr 510 I lager
5.7 mm
9.9 mm
11.6 mm
6
11.7 mm
0,7892 kr - 1,2276 kr 3390 I lager
9.8 mm
17.5 mm
16.3 mm
6
17.6 mm
0,6063 kr - 0,9431 kr 5170 I lager
9.8 mm
14.6 mm
16.3 mm
6
17.7 mm
0,6005 kr - 0,9341 kr 5600 I lager
6.0 mm
11.6 mm
11.6 mm
6
11.8 mm
0,9097 kr - 1,4151 kr 6600 I lager
12.0 mm
19.7 mm
31.3 mm
5
22.0 mm
1,0212 kr - 1,5886 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
26.2 mm
31.5 mm
5
30.1 mm
7,6708 kr - 11,9323 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
113.9 mm
34.3 mm
5
113.0 mm
1,0006 kr - 1,5566 kr Fråga angående leveranstidhär
11.8 mm
20.8 mm
31.3 mm
5
22.0 mm
1,0323 kr - 1,6059 kr Fråga angående leveranstidhär
15.4 mm
27.6 mm
31.4 mm
5
30.1 mm
1,7344 kr - 2,6979 kr 36200 I lager
18.1 mm
34.6 mm
31.2 mm
5
38.0 mm
1,0006 kr - 1,5566 kr 2493 I lager
11.9 mm
21.8 mm
31.3 mm
5
22.0 mm
10272770 1,1159 kr - 1,7358 kr 2400 I lager
15.5 mm
29.8 mm
31.1 mm
5
30.1 mm
0,97 kr - 1,5089 kr 768 I lager
15.8 mm
24.7 mm
31.4 mm
5
30.0 mm
  • av 5
Pluggar för gatuskyltar 3/4" Blå LDPE - PIR

10074510

Prisintervall
1,516 kr - 0,9301 kr

Lagernivåer
1250 I lager
Egenskaper
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • Typ
    1
  • Material
    LDPE - PIR
Pluggar för gatuskyltar 3/8" Blå LDPE - PIR

10074480

Prisintervall
1,1215 kr - 0,5063 kr

Lagernivåer
3500 I lager
Egenskaper
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.0 mm
  • Typ
    1
  • Material
    LDPE - PIR
Pluggar för gatuskyltar 7/8" Blå LDPE - PIR

10074527

Prisintervall
2,1032 kr - 1,9231 kr

Lagernivåer
750 I lager
Egenskaper
  • d1
    22.2 mm
  • d2
    22.2 mm
  • H
    21.7 mm
  • Typ
    1
  • Material
    LDPE - PIR
Pluggar för gatuskyltar 1/2" Blå LDPE - PIR

10074497

Prisintervall
1,1153 kr - 0,5043 kr

Lagernivåer
17500 I lager
Egenskaper
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    12.2 mm
  • Typ
    1
  • Material
    LDPE - PIR
Pluggar för gatuskyltar 1-1/8" Blå LDPE - PIR

10074534

Prisintervall
2,6966 kr - 1,4235 kr

Lagernivåer
1050 I lager
Egenskaper
  • d1
    28.5 mm
  • d2
    28.5 mm
  • H
    28.0 mm
  • Typ
    1
  • Material
    LDPE - PIR
Pluggar för gatuskyltar 5/8" Blå LDPE - PIR

10074503

Prisintervall
3,728 kr - 1,7752 kr

Lagernivåer
10500 I lager
Egenskaper
  • d1
    15.8 mm
  • d2
    15.8 mm
  • H
    15.2 mm
  • Typ
    1
  • Material
    LDPE - PIR
Ribbad rörplugg 15.4 mm 16.3 mm Röd LDPE - PIR

10272695

Prisintervall
1,1413 kr - 0,7337 kr

Lagernivåer
6160 I lager
Egenskaper
  • D
    15.4 mm
  • d1
    9.8 mm
  • d2
    17.6 mm
  • H
    16.3 mm
  • Typ
    6
Ribbad rörplugg 9.9 mm 11.6 mm Röd LDPE - PIR

10272664

Prisintervall
0,7556 kr - 0,4857 kr

Lagernivåer
510 I lager
Egenskaper
  • D
    9.9 mm
  • d1
    5.7 mm
  • d2
    11.7 mm
  • H
    11.6 mm
  • Typ
    6
Ribbad rörplugg 17.5 mm 16.3 mm Röd LDPE - PIR

10272701

Prisintervall
1,2276 kr - 0,7892 kr

Lagernivåer
3390 I lager
Egenskaper
  • D
    17.5 mm
  • d1
    9.8 mm
  • d2
    17.6 mm
  • H
    16.3 mm
  • Typ
    6
Ribbad rörplugg 14.6 mm 16.3 mm Röd LDPE - PIR

10272688

Prisintervall
0,9431 kr - 0,6063 kr

Lagernivåer
5170 I lager
Egenskaper
  • D
    14.6 mm
  • d1
    9.8 mm
  • d2
    17.7 mm
  • H
    16.3 mm
  • Typ
    6
Ribbad rörplugg 11.6 mm 11.6 mm Röd LDPE - PIR

10272671

Prisintervall
0,9341 kr - 0,6005 kr

Lagernivåer
5600 I lager
Egenskaper
  • D
    11.6 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    11.8 mm
  • H
    11.6 mm
  • Typ
    6
Ribbad rörplugg 19.7 mm 31.3 mm Röd LDPE - PIR

10272718

Prisintervall
1,4151 kr - 0,9097 kr

Lagernivåer
6600 I lager
Egenskaper
  • D
    19.7 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • H
    31.3 mm
  • d3
    14.4 mm
Ribbad rörplugg 26.2 mm 31.5 mm Röd LDPE - PIR

10272756

Prisintervall
1,5886 kr - 1,0212 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    26.2 mm
  • d1
    16.0 mm
  • d2
    30.1 mm
  • H
    31.5 mm
  • d3
    25.0 mm
Ribbad rörplugg 113.9 mm 34.3 mm Röd LDPE - PIR

10272923

Prisintervall
11,9323 kr - 7,6708 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    113.9 mm
  • d1
    70.0 mm
  • d2
    113.0 mm
  • H
    34.3 mm
  • d3
    108.5 mm
Ribbad rörplugg 20.8 mm 31.3 mm Röd LDPE - PIR

10272725

Prisintervall
1,5566 kr - 1,0006 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    20.8 mm
  • d1
    11.8 mm
  • d2
    22.0 mm
  • H
    31.3 mm
  • d3
    14.7 mm
Ribbad rörplugg 27.6 mm 31.4 mm Röd LDPE - PIR

10272763

Prisintervall
1,6059 kr - 1,0323 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    27.6 mm
  • d1
    15.4 mm
  • d2
    30.1 mm
  • H
    31.4 mm
  • d3
    25.0 mm
Ribbad rörplugg 34.6 mm 31.2 mm Röd LDPE - PIR

10272794

Prisintervall
2,6979 kr - 1,7344 kr

Lagernivåer
36200 I lager
Egenskaper
  • D
    34.6 mm
  • d1
    18.1 mm
  • d2
    38.0 mm
  • H
    31.2 mm
  • d3
    31.7 mm
Ribbad rörplugg 21.8 mm 31.3 mm Röd LDPE - PIR

10272732

Prisintervall
1,5566 kr - 1,0006 kr

Lagernivåer
2493 I lager
Egenskaper
  • D
    21.8 mm
  • d1
    11.9 mm
  • d2
    22.0 mm
  • H
    31.3 mm
  • d3
    14.5 mm
Ribbad rörplugg 29.8 mm 31.1 mm Röd LDPE - PIR

10272770

Prisintervall
1,7358 kr - 1,1159 kr

Lagernivåer
2400 I lager
Egenskaper
  • D
    29.8 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    30.1 mm
  • H
    31.1 mm
  • d3
    25.0 mm
Ribbad rörplugg 24.7 mm 31.4 mm Röd LDPE - PIR

10272749

Prisintervall
1,5089 kr - 0,97 kr

Lagernivåer
768 I lager
Egenskaper
  • D
    24.7 mm
  • d1
    15.8 mm
  • d2
    30.0 mm
  • H
    31.4 mm
  • d3
    25.0 mm