20571405
20571405
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 30 - 149 | 11,7367 kr |
| 150 + | 10,563 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 179.6 mm |
|---|---|
| D | 7.071 in |
| d1 | 140.5 mm |
| d1 | 5.531 in |
| d2 | 168.1 mm |
| d2 | 6.618 in |
| H | 79.5 mm |
| H | 3.13 in |
| d3 | 5.512 in |
| d3 | 140.0 mm |
| d4 | 167.5 mm |
| d4 | 6.594 in |
| Typ | 4 |
| Material | LDPE |
| Commodity Code | 3923509000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta