Meny Sök

Ribbad rörplugg 140.5 mm-168.1 mm LDPE - PCR Svart

Essentra artikelnummer:

20749873

Tillverkarens artikelnummer:

20749873

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
30 - 149 11,5178 kr
150 + 10,366 kr
Standardförpackning: 30

Beställ i flerpack med 30

Totalpris:

345,53 kr

30 x 11,5178 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 140.5 mm
d2 168.1 mm
D 179.6 mm
H 79.5 mm
Minsta håldiameter 140.0 mm
Maximal håldiameter 167.5 mm
Material LDPE - PCR
Återvunnet innehåll Procentandel % 98%
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss