Meny Sök

Ribbad rörplugg 48.2 mm-71.4 mm LDPE - PCR Svart

Essentra artikelnummer:

20749811

Tillverkarens artikelnummer:

20749811

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 249 7,4023 kr
250 - 1249 5,2873 kr
1250 + 4,7586 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

185,06 kr

25 x 7,4023 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 48.2 mm
d2 71.4 mm
D 74.0 mm
H 54.0 mm
Minsta håldiameter 48.5 mm
Maximal håldiameter 71.0 mm
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss