20771737
20771737
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 500 - 2499 | 4,1035 kr |
| 2500 + | 3,6932 kr |
| A | 3.15 in |
|---|---|
| A | 80.0 mm |
| B | 1.181 in |
| B | 30.0 mm |
| h | 0.571 in |
| h | 14.5 mm |
| h1 | 0.197 in |
| h1 | 5.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.098 in |
| Minimum Wall Thickness | 2.5 mm |
| Maximal väggtjocklek | 0.157 in |
| Maximal väggtjocklek | 4.0 mm |
| Material | LDPE |
| Färg | Grå |
| Commodity Code | 3923509000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta