20771614
20771614
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 125 - 624 | 5,8958 kr |
| 625 + | 5,3062 kr |
| A | 3.543 in |
|---|---|
| A | 90.0 mm |
| B | 2.756 in |
| B | 70.0 mm |
| h | 0.866 in |
| h | 22.0 mm |
| h1 | 0.236 in |
| h1 | 6.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.118 in |
| Minimum Wall Thickness | 3.0 mm |
| Maximal väggtjocklek | 0.217 in |
| Maximal väggtjocklek | 5.5 mm |
| Material | LDPE - PIR |
| Färg | Vit |
| Commodity Code | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta