20771546
20771546
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 300 - 1499 | 5,1211 kr |
| 1500 + | 4,609 kr |
| A | 3.543 in |
|---|---|
| A | 90.0 mm |
| B | 1.575 in |
| B | 40.0 mm |
| h | 15.0 mm |
| h | 0.591 in |
| h1 | 5.0 mm |
| h1 | 0.197 in |
| Minimum Wall Thickness | 2.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.079 in |
| Maximal väggtjocklek | 4.0 mm |
| Maximal väggtjocklek | 0.157 in |
| Material | LDPE |
| Färg | Grå |
| Commodity Code | 3923509000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta