Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20771485
20771485
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 150 - 749 | 2,8339 kr |
| 750 + | 2,5505 kr |
| A | 3.15 in |
|---|---|
| A | 80.0 mm |
| B | 2.362 in |
| B | 60.0 mm |
| h | 0.965 in |
| h | 24.5 mm |
| h1 | 5.0 mm |
| h1 | 0.197 in |
| Minimum Wall Thickness | 0.138 in |
| Minimum Wall Thickness | 3.5 mm |
| Maximal väggtjocklek | 5.5 mm |
| Maximal väggtjocklek | 0.217 in |
| Material | LDPE - PIR |
| Färg | Grå |
| Commodity Code | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta