20771270
20771270
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 350 - 1749 | 2,6368 kr |
| 1750 + | 2,3731 kr |
| A | 3.15 in |
|---|---|
| A | 80.0 mm |
| B | 40.0 mm |
| B | 1.575 in |
| h | 0.965 in |
| h | 24.5 mm |
| h1 | 5.0 mm |
| h1 | 0.197 in |
| Minimum Wall Thickness | 0.118 in |
| Minimum Wall Thickness | 3.0 mm |
| Maximal väggtjocklek | 0.197 in |
| Maximal väggtjocklek | 5.0 mm |
| Material | LDPE |
| Färg | Grå |
| Commodity Code | 3923509000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta