Meny Sök

Rektangulära rörinsatser 80.0 mm 20.0 mm Vit LDPE - PIR

Multifunktionella rektangulära rörinsatser passar tätt in i runda rör, stolpar eller pålar, förhindrar kontaminering och säkerställer säkerhet för tillämpningen. Vita till färg och tillverkade av LDPE-material. Enkla att montera för hand eller med en hammare för en snabb monteringsprocess.
Essentra artikelnummer:

20771119

Tillverkarens artikelnummer:

20771119

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 1,5893 kr
2500 + 1,4304 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

794,65 kr

500 x 1,5893 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 80.0 mm
B 20.0 mm
h 18.0 mm
h1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maximal väggtjocklek 3.0 mm
Material LDPE - PIR
Färg Vit
Commodity Code 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss