20771010
20771010
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 350 - 1749 | 2,3317 kr |
| 1750 + | 2,0985 kr |
| A | 2.756 in |
|---|---|
| A | 70.0 mm |
| B | 1.969 in |
| B | 50.0 mm |
| h | 0.591 in |
| h | 15.0 mm |
| h1 | 0.197 in |
| h1 | 5.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.079 in |
| Minimum Wall Thickness | 2.0 mm |
| Maximal väggtjocklek | 0.197 in |
| Maximal väggtjocklek | 5.0 mm |
| Material | LDPE - PIR |
| Färg | Grå |
| Commodity Code | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta