20770822
20770822
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 400 - 1999 | 2,2589 kr |
| 2000 + | 2,0332 kr |
| A | 2.362 in |
|---|---|
| A | 60.0 mm |
| B | 50.0 mm |
| B | 1.969 in |
| h | 14.5 mm |
| h | 0.571 in |
| h1 | 0.197 in |
| h1 | 5.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.059 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.5 mm |
| Maximal väggtjocklek | 0.138 in |
| Maximal väggtjocklek | 3.5 mm |
| Material | LDPE |
| Färg | Grå |
| Commodity Code | 3923509000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta