Meny Sök

Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 40.0 mm Grå LDPE

Multifunktionella rektangulära rörinsatser passar tätt in i runda rör, stolpar eller pålar, förhindrar kontaminering och säkerställer säkerhet för tillämpningen. Grå till färg och tillverkade av LDPE-material. Enkla att montera för hand eller med en hammare för en snabb monteringsprocess.
Essentra artikelnummer:

20770754

Tillverkarens artikelnummer:

20770754

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 1,5603 kr
2500 + 1,4042 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

780,15 kr

500 x 1,5603 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 60.0 mm
B 40.0 mm
h 14.0 mm
h1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maximal väggtjocklek 3.0 mm
Material LDPE
Färg Grå
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss