20770624
20770624
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 700 - 3499 | 1,7547 kr |
| 3500 + | 1,5792 kr |
| A | 60.0 mm |
|---|---|
| A | 2.362 in |
| B | 33.0 mm |
| B | 1.299 in |
| h | 14.5 mm |
| h | 0.571 in |
| h1 | 0.197 in |
| h1 | 5.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.059 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.5 mm |
| Maximal väggtjocklek | 0.138 in |
| Maximal väggtjocklek | 3.5 mm |
| Material | LDPE - PIR |
| Färg | Vit |
| Commodity Code | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta