Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20769123
20769123
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 7000 - 34999 | 0,5429 kr |
| 35000 + | 0,4886 kr |
| A | 30.0 mm |
|---|---|
| A | 1.181 in |
| B | 10.0 mm |
| B | 0.394 in |
| h | 11.5 mm |
| h | 0.453 in |
| h1 | 0.118 in |
| h1 | 3.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 1.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.039 in |
| Maximal väggtjocklek | 0.079 in |
| Maximal väggtjocklek | 2.0 mm |
| Material | LDPE - PIR |
| Färg | Vit |
| Commodity Code | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta