Meny Sök

Rektangulära rörinsatser 140.0 mm 80.0 mm Grå LDPE

Multifunktionella rektangulära rörinsatser passar tätt in i runda rör, stolpar eller pålar, förhindrar kontaminering och säkerställer säkerhet för tillämpningen. Grå till färg och tillverkade av LDPE-material. Enkla att montera för hand eller med en hammare för en snabb monteringsprocess.
Essentra artikelnummer:

20768720

Tillverkarens artikelnummer:

20768720

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
70 - 349 8,1477 kr
350 + 7,3329 kr
Standardförpackning: 70

Beställ i flerpack med 70

Totalpris:

570,34 kr

70 x 8,1477 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 140.0 mm
B 80.0 mm
h 24.5 mm
h1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.0 mm
Maximal väggtjocklek 4.5 mm
Material LDPE
Färg Grå
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss