20768348
20768348
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 125 - 624 | 5,0551 kr |
| 625 + | 4,5496 kr |
| A | 100.0 mm |
|---|---|
| A | 3.937 in |
| B | 60.0 mm |
| B | 2.362 in |
| h | 24.0 mm |
| h | 0.945 in |
| h1 | 0.236 in |
| h1 | 6.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.059 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.5 mm |
| Maximal väggtjocklek | 0.177 in |
| Maximal väggtjocklek | 4.5 mm |
| Material | LDPE |
| Färg | Grå |
| Commodity Code | 3923509000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta