Meny Sök

Rektangulära rörinsatser 120.0 mm 120.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Svart LDPE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra artikelnummer:

10287125

Tillverkarens artikelnummer:

498689

7125 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
15 - 149 54,5106 kr
150 + 17,584 kr
Standardförpackning: 150

Beställ i flerpack med 15

Totalpris:

817,66 kr

15 x 54,5106 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 120.0 mm
B 120.0 mm
h1 6.0 mm
T1 5.5 mm
T2 3.0 mm
Allt material Polyeten
Färg Svart
Slutför Eroderad
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss