Meny Sök

Rektangulära rörinsatser 34.9 mm 15.9 mm 1.0 mm 3.0 mm Svart Polyeten

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra artikelnummer:

10079324

Tillverkarens artikelnummer:

111508

7250 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 499 1,4707 kr
500 - 2499 1,0505 kr
2500 + 0,9436 kr
Standardförpackning: 2500

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

367,68 kr

250 x 1,4707 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 34.9 mm
B 15.9 mm
h1 4.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Typ 1
Allt material Polyeten
Färg Svart
Slutför Polerad
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss