Meny Sök

Rektangulär Rörinsats 20.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 0.8 mm Svart Polyeten

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra artikelnummer:

10078037

Tillverkarens artikelnummer:

111337

98000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
200 - 1999 1,5939 kr
2000 + 0,5141 kr
Standardförpackning: 2000

Beställ i flerpack med 200

Totalpris:

318,78 kr

200 x 1,5939 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 20.0 mm
B 10.0 mm
h1 3.0 mm
T1 2.0 mm
T2 0.8 mm
Typ 1
Allt material Polyeten
Färg Svart
Slutför Polerad
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss