Meny Sök

Rektangulära rörinsatser 150.0 mm 100.0 mm 3.0 mm 8.0 mm Grå Polyeten

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra artikelnummer:

10182659

Tillverkarens artikelnummer:

057914062003

829 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 122,7398 kr
50 - 999 108,0562 kr
1000 + 104,9187 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

1 227,40 kr

10 x 122,7398 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 150.0 mm
B 100.0 mm
h1 7.0 mm
T1 8.0 mm
T2 3.0 mm
Typ 1
Allt material Polyeten
Färg Grå
Slutför Eroderad
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss