10327289
057905069903
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 10 - 49 | 40,7762 kr |
| 50 - 999 | 23,7562 kr |
| 1000 + | 16,7327 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| A | 120.0 mm |
|---|---|
| A | 4.724 in |
| B | 50.0 mm |
| B | 1.969 in |
| h1 | 6.0 mm |
| h1 | 0.236 in |
| T1 | 0.217 in |
| T1 | 5.5 mm |
| T2 | 3.0 mm |
| T2 | 0.118 in |
| Typ | Load Bearing |
| Allt material | Polyeten |
| Färg | Svart |
| Slutför | Eroderad |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta