10327241
057812069903
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 10 - 49 | 44,7116 kr |
| 50 - 999 | 24,0003 kr |
| 1000 + | 14,8081 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| A | 100.0 mm |
|---|---|
| A | 3.937 in |
| B | 2.362 in |
| B | 60.0 mm |
| h1 | 0.236 in |
| h1 | 6.0 mm |
| T1 | 4.5 mm |
| T1 | 0.177 in |
| T2 | 0.098 in |
| T2 | 2.5 mm |
| Typ | Load Bearing |
| Allt material | Polyeten |
| Färg | Svart |
| Slutför | Eroderad |
| Commodity Code | 3923509000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta