Meny Sök

Rektangulära rörinsatser 50.0 mm 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Svart Polyeten

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra artikelnummer:

10181829

Tillverkarens artikelnummer:

057501069903

31109 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 249 6,5539 kr
250 - 999 3,9602 kr
1000 + 2,9701 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

327,70 kr

50 x 6,5539 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 50.0 mm
B 10.0 mm
h1 3.5 mm
T1 2.0 mm
T2 0.8 mm
Typ Load Bearing
Allt material Polyeten
Färg Svart
Slutför Eroderad
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss