Meny Sök

Rektangulära rörinsatser 30.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Grå Polyeten

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra artikelnummer:

10181515

Tillverkarens artikelnummer:

057301562003

28384 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 4,5877 kr
500 - 999 3,2351 kr
1000 + 2,51 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

458,77 kr

100 x 4,5877 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 30.0 mm
B 15.0 mm
h1 5.0 mm
T1 2.0 mm
T2 1.0 mm
Typ 1
Allt material Polyeten
Färg Grå
Slutför Eroderad
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss