Meny Sök

Rektangulär Rörinsats 2.0 mm 1.0 mm Svart Polyeten

De lätta rektangulära insatserna är ribbade för enkel montering och positiv passning, ger en prydlig och tilltalande finish.
Essentra artikelnummer:

10247020

Tillverkarens artikelnummer:

460950

950 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 499 11,65 kr
500 + 5,7148 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

582,50 kr

50 x 11,65 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
L 100.0 mm
L1 30.0 mm
h 16.0 mm
h1 3.0 mm
T1 2.0 mm
T2 1.0 mm
Allt material Polyeten
Färg Svart
Slutför Polerad
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss