Meny Sök

Rektangulär Rörinsats 2.0 mm 1.0 mm Svart Polyeten

De lätta rektangulära insatserna är ribbade för enkel montering och positiv passning, ger en prydlig och tilltalande finish.
Essentra artikelnummer:

10246979

Tillverkarens artikelnummer:

460939

75 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
300 - 2999 2,3051 kr
3000 + 1,0977 kr
Standardförpackning: 3000

Beställ i flerpack med 300

Totalpris:

691,53 kr

300 x 2,3051 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
L 30.0 mm
L1 15.0 mm
h 10.0 mm
h1 3.5 mm
T1 2.0 mm
T2 1.0 mm
Allt material Polyeten
Färg Svart
Slutför Polerad
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss