Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10246955
460936
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 400 - 3999 | 1,4912 kr |
| 4000 + | 0,773 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| L | 0.787 in |
|---|---|
| L | 20.0 mm |
| L1 | 0.394 in |
| L1 | 10.0 mm |
| h | 0.354 in |
| h | 9.0 mm |
| h1 | 0.118 in |
| h1 | 3.0 mm |
| T1 | 0.079 in |
| T1 | 2.0 mm |
| T2 | 0.039 in |
| T2 | 1.0 mm |
| Allt material | Polyeten |
| Färg | Svart |
| Slutför | Polerad |
| Commodity Code | 3917400099 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta