Antal | Enhetspris |
---|---|
6 - 14 | 210,4661 kr |
15 - 59 | 150,3329 kr |
60 + | 48,4945 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fitting Style | Push Fit |
---|---|
Full Material | Low Density Polyethylene |
Finish | Eroded |
Colour | Black |
Head Shape | Rectangular |
Threaded Centre | No |
Head Height | 6.0 mm |
Head Height | 0.236 in |
Head Length | 120.0 mm |
Head Length | 4.724 in |
Head Width | 120.0 mm |
Head Width | 4.724 in |
Insert Height | 30.0 mm |
Insert Height | 1.181 in |
Compatible Wall Thickness Range | 3.5 - 6.0 mm | 0.138 - 0.236 in |
Commodity Code | 3923509000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta