Antal | Enhetspris |
---|---|
50 - 99 | 17,2142 kr |
100 - 499 | 12,2959 kr |
500 + | 7,53 kr |
Fitting Style | Push Fit |
---|---|
Full Material | High Density Polyethylene |
Finish | Textured |
Colour | Black |
Head Shape | Rectangular |
Threaded Centre | No |
Head Length | 50.0 mm |
Head Length | 1.969 in |
Head Width | 25.0 mm |
Head Width | 0.984 in |
Insert Height | 22.0 mm |
Insert Height | 0.866 in |
Compatible Wall Thickness Range | 1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta