Meny Sök

Tube Insert Rectangular 34.9 mm 15.9 mm Grey

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Artikelnummer:

111774

250 I lager For more information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 499 1,6678 kr
500 - 2499 1,1913 kr
2500 + 1,0695 kr
Standardförpackning: 2500

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

416,95 kr

250 x 1,6678 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Fitting Style Push Fit
Full Material Low Density Polyethylene
Finish Eroded
Colour Grey
Head Shape Rectangular
Threaded Centre No
Head Height 4.0 mm
Head Length 34.9 mm
Head Width 15.9 mm
Insert Height 11.5 mm
Compatible Wall Thickness Range 1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss