Meny Sök

Tube Insert Rectangular 30.0 mm 15.0 mm Grey

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Artikelnummer:

111408

148 I lager For more information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 1,9257 kr
1000 + 1,4486 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

192,57 kr

100 x 1,9257 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Fitting Style Push Fit
Full Material Low Density Polyethylene
Finish Polished
Colour Grey
Head Shape Rectangular
Threaded Centre No
Head Height 5.0 mm
Head Length 30.0 mm
Head Width 15.0 mm
Insert Height 11.5 mm
Compatible Wall Thickness Range 1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss