Antal | Enhetspris |
---|---|
10 - 49 | 119,1649 kr |
50 - 999 | 104,9089 kr |
1000 + | 101,8628 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fitting Style | Push Fit |
---|---|
Full Material | Low Density Polyethylene |
Finish | Eroded |
Colour | White |
Head Shape | Rectangular |
Threaded Centre | No |
Head Height | 7.0 mm |
Head Height | 0.276 in |
Head Length | 150.0 mm |
Head Length | 5.906 in |
Head Width | 100.0 mm |
Head Width | 3.937 in |
Insert Height | 27.5 mm |
Insert Height | 1.083 in |
Compatible Wall Thickness Range | 3.0 - 8.0 mm | 0.118 - 0.315 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta