Meny Sök

Rektangulära gängade insatser och glidfötter

I lager

Rektangulära gängade insatser är idealiska för användning med justerbara fötter, lutningsglidare och hjul. Finns som helmetallalternativ eller plastinsatser med metallmutter.Våra gängade insatser och glidfötter finns i flera varianter. Insatser placeras i håligheten i rörändar för att ge ett tilltalande och prydligt uttryck.

  • Ger skydd och förhindrar inträngande smuts och andra föroreningar.
  • För både vanliga och mer krävande tillämpningar.
Material: HDPE, HDPE;stål, PA, Aluminium, PE-HD Färg: Svart, Grå, Naturfärgad Serienummer: SR1570, SR1571, SR1567

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 3
Visa färre filter Visa fler filter
35 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet L2 T2 Gängstorlek Material L1 T1 Typ Köp
4,4901 kr - 6,7292 kr 3464 I lager
1.0 mm
M8
HDPE
50.0 mm
1.5 mm
4,1415 kr - 6,0281 kr 1830 I lager
1.0 mm
M8
HDPE
60.0 mm
1.5 mm
3,4303 kr - 7,1994 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0 mm
M10
HDPE
40.0 mm
1.5 mm
3,9184 kr - 8,2073 kr 2100 I lager
1.0 mm
M10
HDPE
40.0 mm
1.5 mm
4,8945 kr - 9,9792 kr 4420 I lager
1.0 mm
M8
HDPE
50.0 mm
1.5 mm
2,8586 kr - 5,9858 kr 2400 I lager
1.0 mm
M8
HDPE
30.0 mm
1.5 mm
5,1455 kr - 10,7786 kr 7450 I lager
1.0 mm
M10
HDPE
50.0 mm
1.5 mm
3,6813 kr - 7,7137 kr 1500 I lager
1.0 mm
M8
HDPE
40.0 mm
1.5 mm
3,1793 kr - 4,7751 kr 3975 I lager
1.0 mm
M8
HDPE
40.0 mm
1.5 mm
3,1096 kr - 7,126 kr 4500 I lager
1.0 mm
M10
HDPE
30.0 mm
1.5 mm
5,5499 kr - 8,3161 kr 2500 I lager
1.0 mm
M10
HDPE
60.0 mm
1.5 mm
5,0865 kr - 5,1986 kr 4000 I lager
1.0 mm
M10
HDPE
35.0 mm
2.0 mm
4,3375 kr - 9,32 kr 5900 I lager
1.0 mm
M10
HDPE
35.0 mm
2.0 mm
7,8708 kr - 16,5288 kr 5100 I lager
1.0 mm
M8
HDPE
60.0 mm
2.0 mm
4,755 kr - 9,9857 kr 5350 I lager
1.0 mm
M10
HDPE
25.0 mm
1.5 mm
3
54,641 kr - 103,9963 kr 725 I lager
1.0 mm
M10
Aluminiumlegering
50.0 mm
2.0 mm
4,9503 kr - 10,3956 kr 8046 I lager
1.0 mm
M8
HDPE
60.0 mm
1.5 mm
3
3,012 kr - 6,3252 kr 8650 I lager
1.0 mm
M10
HDPE
20.0 mm
1.5 mm
3
6,1105 kr - 12,8188 kr 6700 I lager
1.0 mm
M10
HDPE
40.0 mm
2.0 mm
5,8985 kr - 12,3869 kr 4200 I lager
1.0 mm
M10
HDPE
30.0 mm
1.5 mm
3
  • av 2
Gängad insats M8 50.0 mm 25.0 mm HDPE Svart

10286340

Prisintervall
6,7292 kr - 4,4901 kr

Lagernivåer
3464 I lager
Egenskaper
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HDPE
Gängad insats M8 60.0 mm 30.0 mm HDPE Svart

10286388

Prisintervall
6,0281 kr - 4,1415 kr

Lagernivåer
1830 I lager
Egenskaper
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HDPE
Gängad insats M10 40.0 mm 20.0 mm HDPE Svart

10286319

Prisintervall
7,1994 kr - 3,4303 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    HDPE
Gängad insats M10 40.0 mm 30.0 mm HDPE Svart

10286333

Prisintervall
8,2073 kr - 3,9184 kr

Lagernivåer
2100 I lager
Egenskaper
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    HDPE
Gängad insats M8 50.0 mm 30.0 mm HDPE Svart

10286364

Prisintervall
9,9792 kr - 4,8945 kr

Lagernivåer
4420 I lager
Egenskaper
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HDPE
Gängad insats M8 30.0 mm 20.0 mm HDPE Svart

10286289

Prisintervall
5,9858 kr - 2,8586 kr

Lagernivåer
2400 I lager
Egenskaper
  • L1
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HDPE
Gängad insats M10 50.0 mm 30.0 mm HDPE Svart

10286371

Prisintervall
10,7786 kr - 5,1455 kr

Lagernivåer
7450 I lager
Egenskaper
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    HDPE
Gängad insats M8 40.0 mm 30.0 mm HDPE Svart

10286326

Prisintervall
7,7137 kr - 3,6813 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HDPE
Gängad insats HDPE

10286302

Prisintervall
4,7751 kr - 3,1793 kr

Lagernivåer
3975 I lager
Egenskaper
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HDPE
Gängad insats M10 30.0 mm 20.0 mm HDPE Svart

10286296

Prisintervall
7,126 kr - 3,1096 kr

Lagernivåer
4500 I lager
Egenskaper
  • L1
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    HDPE
Gängad insats M10 60.0 mm 30.0 mm HDPE Svart

10286395

Prisintervall
8,3161 kr - 5,5499 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    HDPE
Gängad insats M10 35.0 mm 20.0 mm HDPE Naturfärgad

10445877

Prisintervall
5,1986 kr - 5,0865 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • L1
    35.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    HDPE
Gängad insats M10 35.0 mm 20.0 mm HDPE Naturfärgad

10286401

Prisintervall
9,32 kr - 4,3375 kr

Lagernivåer
5900 I lager
Egenskaper
  • L1
    35.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    HDPE
Gängad insats M8 60.0 mm 20.0 mm HDPE Naturfärgad

10286463

Prisintervall
16,5288 kr - 7,8708 kr

Lagernivåer
5100 I lager
Egenskaper
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HDPE
Gängad insats M10 25.0 mm 50.0 mm HDPE Grå

10304020

Prisintervall
9,9857 kr - 4,755 kr

Lagernivåer
5350 I lager
Egenskaper
  • L1
    25.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Typ
    3
Gängad insats;2;Aluminiumlegering

10163986

Prisintervall
103,9963 kr - 54,641 kr

Lagernivåer
725 I lager
Egenskaper
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    Aluminiumlegering
Gängad insats M8 60.0 mm 30.0 mm HDPE Grå

10303863

Prisintervall
10,3956 kr - 4,9503 kr

Lagernivåer
8046 I lager
Egenskaper
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Typ
    3
Gängad insats M10 20.0 mm 40.0 mm HDPE Grå

10304075

Prisintervall
6,3252 kr - 3,012 kr

Lagernivåer
8650 I lager
Egenskaper
  • L1
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Typ
    3
Gängad insats M10 40.0 mm 20.0 mm HDPE Svart

10294055

Prisintervall
12,8188 kr - 6,1105 kr

Lagernivåer
6700 I lager
Egenskaper
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    HDPE
Gängad insats M10 30.0 mm 50.0 mm HDPE Grå

10303948

Prisintervall
12,3869 kr - 5,8985 kr

Lagernivåer
4200 I lager
Egenskaper
  • L1
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Typ
    3