Rektangulära gängade insatser är idealiska för användning med justerbara fötter, lutningsglidare och hjul. Finns som helmetallalternativ eller plastinsatser med metallmutter.Våra gängade insatser och glidfötter finns i flera varianter. Insatser placeras i håligheten i rörändar för att ge ett tilltalande och prydligt uttryck.
Material: HDPE, HDPE;stål, PA, Aluminium, PE-HD Färg: Svart, Grå, Naturfärgad Serienummer: SR1570, SR1571, SR1567
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | L2 | T2 | Gängstorlek | Material | L1 | T1 | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8586 kr - 5,9858 kr | 2400 I lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 3,6813 kr - 7,7137 kr | 1500 I lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 5,1455 kr - 10,7786 kr | 7450 I lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 3,1793 kr - 4,7751 kr | 3975 I lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 3,1096 kr - 7,126 kr | 4500 I lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 5,5499 kr - 8,3161 kr | 2500 I lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 4,1415 kr - 6,0281 kr | 1830 I lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 3,9184 kr - 8,2073 kr | 2100 I lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 3,4303 kr - 7,1994 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 4,4901 kr - 6,7292 kr | 3464 I lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 4,8945 kr - 9,9792 kr | 4420 I lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 5,7595 kr - 40,7283 kr | 3300 I lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.366 in
34.7 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 7,7559 kr - 17,7306 kr | 8450 I lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 64,415 kr - 134,221 kr | 533 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Aluminiumlegering
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 54,641 kr - 103,9963 kr | 725 I lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
Aluminiumlegering
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 4,3375 kr - 9,32 kr | 5900 I lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 5,0865 kr - 5,1986 kr | 4000 I lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 5,8985 kr - 12,3869 kr | 4200 I lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
| 3,012 kr - 6,3252 kr | 8650 I lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
| 64,6733 kr - 134,5227 kr | 527 I lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
Aluminiumlegering
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta