Meny Sök

Regellås

I lager

Regellås är utformade för att låsa och säkra åtkomst till dina paneler och dörrar med en roterande regel som säkras genom att fästa ramen eller hållaren på baksidan.

Dessa lås har en verktygsfri montering för snabb och enkel montering. De kan monteras på dörrar med vanlig tjocklek och är idealiska där enkel åtkomst krävs.

Sortimentet har ett urval av låstyper som inkluderar huvudnycklar, lika låsning och olika låsning.

  • Material: Rostfritt stål och kromad pressgjuten zinklegering
  • Ytbehandlingar: Pulverlackering, kromplätering och rostfritt stål
  • Färger: Svart och naturfärgad (silver)

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
66 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximalt grepp Hylsans höjd Nyckeltyp Köp
99,6752 kr - 99,6752 kr 150 I lager
105,4263 kr - 105,4263 kr 40 I lager
93,9475 kr - 102,7577 kr 110 I lager
99,6752 kr - 99,6752 kr Fråga angående leveranstidhär
105,4264 kr - 209,777 kr 32 I lager
83,4368 kr - 116,8116 kr 152 I lager
16.5 mm
83,4368 kr - 116,8116 kr 76 I lager
16.5 mm
20,569 kr - 31,9963 kr Fråga angående leveranstidhär
17.0 mm
11.0 mm
Skyddsjalusi med olika låsning
115,6872 kr - 245,7086 kr 38 I lager
Euronyckel
115,6872 kr - 245,7086 kr 9 I lager
Euronyckel
23,6734 kr - 36,8252 kr 100 I lager
11.0 mm
11.0 mm
Skyddsjalusi med olika låsning
85,8038 kr - 120,1254 kr 333 I lager
16.5 mm
83,4368 kr - 116,8116 kr 330 I lager
16.5 mm
85,8038 kr - 120,1254 kr 30 I lager
16.5 mm
85,8038 kr - 120,1254 kr 30 I lager
16.5 mm
128,5578 kr - 273,176 kr 14 I lager
Euronyckel
128,5578 kr - 273,176 kr 93 I lager
Euronyckel
32,9804 kr - 36,645 kr Fråga angående leveranstidhär
Olika låsande
159,1809 kr - 304,4656 kr 90 I lager
24.5 mm
20.0 mm
Olika låsning
190,3957 kr - 363,5688 kr 26 I lager
18.5 mm
20.0 mm
Huvudnyckel
  • av 4
Kabinettlås Likalåsande nycklar Kromad pressgjuten zinklegering

10273210

Prisintervall
99,6752 kr - 99,6752 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    30.0 mm
  • Allt material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Commodity Code
    8301409000
Kabinettlås Likalåsande nycklar Kromad pressgjuten zinklegering

10273258

Prisintervall
105,4263 kr - 105,4263 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    30.0 mm
  • Allt material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Commodity Code
    7907000090
Kabinettlås Likalåsande nycklar Kromad pressgjuten zinklegering

10273234

Prisintervall
102,7577 kr - 93,9475 kr

Lagernivåer
110 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    30.0 mm
  • Allt material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Commodity Code
    8301409000
Kabinettlås Olikalåsande Kromad pressgjuten zinklegering

10273227

Prisintervall
99,6752 kr - 99,6752 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regellängd
    30.0 mm
  • Allt material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Commodity Code
    7907000090
Kabinettlås Olikalåsande Kromad pressgjuten zinklegering

10273265

Prisintervall
209,777 kr - 105,4264 kr

Lagernivåer
32 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    30.0 mm
  • Allt material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Commodity Code
    7907000090
Nyckellås Kromad pressgjuten zinklegering

20048969

Prisintervall
116,8116 kr - 83,4368 kr

Lagernivåer
152 I lager
Egenskaper
  • Hylsans höjd
    16.5 mm
  • Allt material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Commodity Code
    7907000090
Nyckellås Kromad pressgjuten zinklegering

20048976

Prisintervall
116,8116 kr - 83,4368 kr

Lagernivåer
76 I lager
Egenskaper
  • Hylsans höjd
    16.5 mm
  • Allt material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Commodity Code
    7907000090
Nyckellås Skyddsjalusi med olika låsning 11.0 mm Svart

20066802

Prisintervall
31,9963 kr - 20,569 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regellängd
    30.0 mm
  • Låsområde
    17.0 mm
  • Hylsans höjd
    11.0 mm
  • Huvuddiameter
    22.0 mm
  • Nyckeltyp
    Skyddsjalusi med olika låsning
Nyckellås Euronyckel 45.0 mm 24.5 mm Kromad pressgjuten zinklegering

20051358

Prisintervall
245,7086 kr - 115,6872 kr

Lagernivåer
38 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Nyckeltyp
    Euronyckel
  • Allt material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Commodity Code
    3926909790
Nyckellås Euronyckel 45.0 mm 14.5 mm Kromad pressgjuten zinklegering

20051327

Prisintervall
245,7086 kr - 115,6872 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Nyckeltyp
    Euronyckel
  • Allt material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Commodity Code
    3926909790
Nyckellås Skyddsjalusi med olika låsning 11.0 mm Svart

20066796

Prisintervall
36,8252 kr - 23,6734 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    16.0 mm
  • Låsområde
    11.0 mm
  • Hylsans höjd
    11.0 mm
  • Huvuddiameter
    22.0 mm
  • Nyckeltyp
    Skyddsjalusi med olika låsning
Nyckellås 16.5 mm 33.0 mm

20048990

Prisintervall
120,1254 kr - 85,8038 kr

Lagernivåer
333 I lager
Egenskaper
  • Hylsans höjd
    16.5 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Nyckellås 16.5 mm 43.0 mm

20049065

Prisintervall
116,8116 kr - 83,4368 kr

Lagernivåer
330 I lager
Egenskaper
  • Hylsans höjd
    16.5 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kvartsvarvslås Kromad pressgjuten zinklegering

20049003

Prisintervall
120,1254 kr - 85,8038 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Hylsans höjd
    16.5 mm
  • Allt material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Commodity Code
    8301409000
Nyckellås Kromad pressgjuten zinklegering

20048983

Prisintervall
120,1254 kr - 85,8038 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Hylsans höjd
    16.5 mm
  • Allt material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Commodity Code
    8301409000
Nyckellås Euronyckel 45.0 mm 24.5 mm Kromad pressgjuten zinklegering

20057275

Prisintervall
273,176 kr - 128,5578 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Nyckeltyp
    Euronyckel
  • Allt material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Commodity Code
    8301409000
Nyckellås Euronyckel 45.0 mm 18.5 mm Kromad pressgjuten zinklegering

20057220

Prisintervall
273,176 kr - 128,5578 kr

Lagernivåer
93 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Nyckeltyp
    Euronyckel
  • Allt material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Commodity Code
    8301409000
Nyckellås Olika låsande 45.0 mm 8.5 mm Kromad pressgjuten zinklegering

20120405

Prisintervall
36,645 kr - 32,9804 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Nyckeltyp
    Olika låsande
  • Allt material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Commodity Code
    8301409000
Nyckellås Olika låsning 45.0 mm 24.5 mm Silver

20120320

Prisintervall
304,4656 kr - 159,1809 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Grepplängd
    24.0 mm
  • Låsområde
    24.5 mm
  • Hylsans höjd
    20.0 mm
  • Nyckeltyp
    Olika låsning
Nyckellås Huvudnyckel 45.0 mm 18.5 mm Silver

20120276

Prisintervall
363,5688 kr - 190,3957 kr

Lagernivåer
26 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Grepplängd
    18.0 mm
  • Låsområde
    18.5 mm
  • Hylsans höjd
    20.0 mm
  • Nyckeltyp
    Huvudnyckel