Meny Sök

Regellås

I lager

Regellås är utformade för att låsa och säkra åtkomst till dina paneler och dörrar med en roterande regel som säkras genom att fästa ramen eller hållaren på baksidan.

Dessa lås har en verktygsfri montering för snabb och enkel montering. De kan monteras på dörrar med vanlig tjocklek och är idealiska där enkel åtkomst krävs.

Sortimentet har ett urval av låstyper som inkluderar huvudnycklar, lika låsning och olika låsning.

  • Material: Rostfritt stål och kromad pressgjuten zinklegering
  • Ytbehandlingar: Pulverlackering, kromplätering och rostfritt stål
  • Färger: Svart och naturfärgad (silver)

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
66 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximalt grepp Hylsans höjd Nyckeltyp Köp
91,2112 kr - 99,7648 kr 90 I lager
96,772 kr - 96,772 kr Fråga angående leveranstidhär
102,3557 kr - 203,667 kr 32 I lager
96,772 kr - 96,772 kr 40 I lager
102,3557 kr - 102,3557 kr 50 I lager
33,4228 kr - 46,7919 kr 360 I lager
17.0 mm
11.0 mm
Skyddsjalusi med lika låsning
154,5445 kr - 295,5976 kr 63 I lager
26.5 mm
20.0 mm
Olika låsning
33,5337 kr - 37,2597 kr 338 I lager
20.0 mm
91,5317 kr - 393,2157 kr 39 I lager
20.0 mm
124,8133 kr - 265,2194 kr 128 I lager
20.5 mm
20.0 mm
Lika låsning
91,5317 kr - 393,2157 kr 47 I lager
20.0 mm
31,9793 kr - 35,5326 kr 22 I lager
Euronyckel
27,876 kr - 30,9733 kr 82 I lager
24.5 mm
20.0 mm
Olika låsning
184,8502 kr - 352,9794 kr 26 I lager
18.5 mm
20.0 mm
Huvudnyckel
124,8133 kr - 265,2194 kr 51 I lager
8.5 mm
20.0 mm
Euro-nyckel (5333)
33,5337 kr - 37,2597 kr 38 I lager
20.0 mm
124,8133 kr - 265,2194 kr Fråga angående leveranstidhär
Euronyckel
124,8133 kr - 265,2194 kr 62 I lager
Euronyckel
46,2542 kr - 51,3935 kr Fråga angående leveranstidhär
Huvudnyckel
33,9712 kr - 37,7458 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5 mm
20.0 mm
Olika låsning
  • av 4
Kabinettlås Likalåsande nycklar Kromad pressgjuten zinklegering

10273234

Prisintervall
99,7648 kr - 91,2112 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    30.0 mm
  • Allt material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Commodity Code
    8301409000
Kabinettlås Olikalåsande Kromad pressgjuten zinklegering

10273227

Prisintervall
96,772 kr - 96,772 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regellängd
    30.0 mm
  • Allt material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Commodity Code
    7907000090
Kabinettlås Olikalåsande Kromad pressgjuten zinklegering

10273265

Prisintervall
203,667 kr - 102,3557 kr

Lagernivåer
32 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    30.0 mm
  • Allt material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Commodity Code
    7907000090
Kabinettlås Likalåsande nycklar Kromad pressgjuten zinklegering

10273210

Prisintervall
96,772 kr - 96,772 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    30.0 mm
  • Allt material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Commodity Code
    8301409000
Kabinettlås Likalåsande nycklar Kromad pressgjuten zinklegering

10273258

Prisintervall
102,3557 kr - 102,3557 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    30.0 mm
  • Allt material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Commodity Code
    7907000090
Nyckellås 17.0 mm Skyddsjalusi med lika låsning Svart

20123826

Prisintervall
46,7919 kr - 33,4228 kr

Lagernivåer
360 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    30.0 mm
  • Låsområde
    17.0 mm
  • Hylsans höjd
    11.0 mm
  • Huvuddiameter
    22.0 mm
  • Nyckeltyp
    Skyddsjalusi med lika låsning
Nyckellås Olika låsning 45.0 mm 26.5 mm Silver

20120337

Prisintervall
295,5976 kr - 154,5445 kr

Lagernivåer
63 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Grepplängd
    26.0 mm
  • Låsområde
    26.5 mm
  • Hylsans höjd
    20.0 mm
  • Nyckeltyp
    Olika låsning
Nyckellås

20123789

Prisintervall
37,2597 kr - 33,5337 kr

Lagernivåer
338 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    40.0 mm
  • Hylsans höjd
    20.0 mm
  • Regelmaterial
    Stål
  • Commodity Code
    7326909890
Nyckellås

20123802

Prisintervall
393,2157 kr - 91,5317 kr

Lagernivåer
39 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    43.0 mm
  • Hylsans höjd
    20.0 mm
  • Regelmaterial
    Stål
  • Commodity Code
    7326909890
Nyckellås Lika låsning 45.0 mm 20.5 mm Silver

20120306

Prisintervall
265,2194 kr - 124,8133 kr

Lagernivåer
128 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Grepplängd
    20.0 mm
  • Låsområde
    20.5 mm
  • Hylsans höjd
    20.0 mm
  • Nyckeltyp
    Lika låsning
Nyckellås

20123796

Prisintervall
393,2157 kr - 91,5317 kr

Lagernivåer
47 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    33.0 mm
  • Hylsans höjd
    20.0 mm
  • Regelmaterial
    Stål
  • Commodity Code
    7326909890
Nyckellås Euronyckel 45.0 mm 20.5 mm Kromad pressgjuten zinklegering

20120368

Prisintervall
35,5326 kr - 31,9793 kr

Lagernivåer
22 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Nyckeltyp
    Euronyckel
  • Allt material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Commodity Code
    7907000090
Nyckellås Olika låsning 45.0 mm 24.5 mm Svart

20120399

Prisintervall
30,9733 kr - 27,876 kr

Lagernivåer
82 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Grepplängd
    24.0 mm
  • Låsområde
    24.5 mm
  • Hylsans höjd
    20.0 mm
  • Nyckeltyp
    Olika låsning
Nyckellås Huvudnyckel 45.0 mm 18.5 mm Silver

20120276

Prisintervall
352,9794 kr - 184,8502 kr

Lagernivåer
26 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Grepplängd
    18.0 mm
  • Låsområde
    18.5 mm
  • Hylsans höjd
    20.0 mm
  • Nyckeltyp
    Huvudnyckel
Nyckellås Euro-nyckel (5333) 45.0 mm 8.5 mm Svart

20120382

Prisintervall
265,2194 kr - 124,8133 kr

Lagernivåer
51 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Grepplängd
    8.0 mm
  • Låsområde
    8.5 mm
  • Hylsans höjd
    20.0 mm
  • Nyckeltyp
    Euro-nyckel (5333)
Nyckellås

20123772

Prisintervall
37,2597 kr - 33,5337 kr

Lagernivåer
38 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    43.0 mm
  • Hylsans höjd
    20.0 mm
  • Regelmaterial
    Stål
  • Commodity Code
    7326909890
Nyckellås Euronyckel 45.0 mm 14.5 mm Kromad pressgjuten zinklegering

20057206

Prisintervall
265,2194 kr - 124,8133 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Nyckeltyp
    Euronyckel
  • Allt material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Commodity Code
    8301409000
Nyckellås Euronyckel 45.0 mm 26.5 mm Kromad pressgjuten zinklegering

20057282

Prisintervall
265,2194 kr - 124,8133 kr

Lagernivåer
62 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Nyckeltyp
    Euronyckel
  • Allt material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Commodity Code
    8301409000
Nyckellås Huvudnyckel 45.0 mm 24.5 mm Kromad pressgjuten zinklegering

20057510

Prisintervall
51,3935 kr - 46,2542 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Nyckeltyp
    Huvudnyckel
  • Allt material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Commodity Code
    8301409000
Nyckellås Olika låsning 45.0 mm 8.5 mm Silver

20120344

Prisintervall
37,7458 kr - 33,9712 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Grepplängd
    8.0 mm
  • Låsområde
    8.5 mm
  • Hylsans höjd
    20.0 mm
  • Nyckeltyp
    Olika låsning