Meny Sök

Regellås

I lager

Regellås är utformade för att låsa och säkra åtkomst till dina paneler och dörrar med en roterande regel som säkras genom att fästa ramen eller hållaren på baksidan.

Dessa lås har en verktygsfri montering för snabb och enkel montering. De kan monteras på dörrar med vanlig tjocklek och är idealiska där enkel åtkomst krävs.

Sortimentet har ett urval av låstyper som inkluderar huvudnycklar, lika låsning och olika låsning.

  • Material: Rostfritt stål och kromad pressgjuten zinklegering
  • Ytbehandlingar: Pulverlackering, kromplätering och rostfritt stål
  • Färger: Svart och naturfärgad (silver)

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
66 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximalt grepp Hylsans höjd Nyckeltyp Köp
99,6752 kr - 99,6752 kr Fråga angående leveranstidhär
99,6752 kr - 99,6752 kr 180 I lager
105,4263 kr - 105,4263 kr 50 I lager
93,9475 kr - 102,7577 kr 90 I lager
105,4264 kr - 209,777 kr 32 I lager
115,6872 kr - 245,7086 kr 38 I lager
Euronyckel
94,2777 kr - 405,0123 kr 19 I lager
20.0 mm
94,2777 kr - 405,0123 kr 68 I lager
20.0 mm
32,9388 kr - 36,5986 kr Fråga angående leveranstidhär
Euronyckel
32,9804 kr - 36,645 kr Fråga angående leveranstidhär
Olika låsande
34,4255 kr - 48,1957 kr 260 I lager
17.0 mm
11.0 mm
Skyddsjalusi med lika låsning
20,569 kr - 31,9963 kr Fråga angående leveranstidhär
17.0 mm
11.0 mm
Skyddsjalusi med olika låsning
83,4368 kr - 116,8116 kr 152 I lager
16.5 mm
83,4368 kr - 116,8116 kr 76 I lager
16.5 mm
34,9904 kr - 38,8782 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5 mm
20.0 mm
Olika låsning
158,2933 kr - 295,9823 kr Fråga angående leveranstidhär
14.5 mm
20.0 mm
Euro-nyckel (5333)
190,3957 kr - 363,5688 kr 50 I lager
14.5 mm
20.0 mm
Huvudnyckel
159,1809 kr - 304,4656 kr 63 I lager
26.5 mm
20.0 mm
Olika låsning
128,5578 kr - 273,176 kr 51 I lager
8.5 mm
20.0 mm
Euro-nyckel (5333)
190,3957 kr - 363,5688 kr 26 I lager
18.5 mm
20.0 mm
Huvudnyckel
  • av 4
Kabinettlås Olikalåsande Kromad pressgjuten zinklegering

10273227

Prisintervall
99,6752 kr - 99,6752 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regellängd
    30.0 mm
  • Allt material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Commodity Code
    7907000090
Kabinettlås Likalåsande nycklar Kromad pressgjuten zinklegering

10273210

Prisintervall
99,6752 kr - 99,6752 kr

Lagernivåer
180 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    30.0 mm
  • Allt material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Commodity Code
    8301409000
Kabinettlås Likalåsande nycklar Kromad pressgjuten zinklegering

10273258

Prisintervall
105,4263 kr - 105,4263 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    30.0 mm
  • Allt material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Commodity Code
    7907000090
Kabinettlås Likalåsande nycklar Kromad pressgjuten zinklegering

10273234

Prisintervall
102,7577 kr - 93,9475 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    30.0 mm
  • Allt material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Commodity Code
    8301409000
Kabinettlås Olikalåsande Kromad pressgjuten zinklegering

10273265

Prisintervall
209,777 kr - 105,4264 kr

Lagernivåer
32 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    30.0 mm
  • Allt material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Commodity Code
    7907000090
Nyckellås Euronyckel 45.0 mm 24.5 mm Kromad pressgjuten zinklegering

20051358

Prisintervall
245,7086 kr - 115,6872 kr

Lagernivåer
38 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Nyckeltyp
    Euronyckel
  • Allt material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Commodity Code
    3926909790
Nyckellås

20123802

Prisintervall
405,0123 kr - 94,2777 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    43.0 mm
  • Hylsans höjd
    20.0 mm
  • Regelmaterial
    Stål
  • Commodity Code
    7326909890
Nyckellås

20123819

Prisintervall
405,0123 kr - 94,2777 kr

Lagernivåer
68 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    40.0 mm
  • Hylsans höjd
    20.0 mm
  • Regelmaterial
    Stål
  • Commodity Code
    7326909890
Nyckellås Euronyckel 45.0 mm 20.5 mm Kromad pressgjuten zinklegering

20120368

Prisintervall
36,5986 kr - 32,9388 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Nyckeltyp
    Euronyckel
  • Allt material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Commodity Code
    7907000090
Nyckellås Olika låsande 45.0 mm 8.5 mm Kromad pressgjuten zinklegering

20120405

Prisintervall
36,645 kr - 32,9804 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Nyckeltyp
    Olika låsande
  • Allt material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Commodity Code
    8301409000
Nyckellås 17.0 mm Skyddsjalusi med lika låsning Svart

20123826

Prisintervall
48,1957 kr - 34,4255 kr

Lagernivåer
260 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    30.0 mm
  • Låsområde
    17.0 mm
  • Hylsans höjd
    11.0 mm
  • Huvuddiameter
    22.0 mm
  • Nyckeltyp
    Skyddsjalusi med lika låsning
Nyckellås Skyddsjalusi med olika låsning 11.0 mm Svart

20066802

Prisintervall
31,9963 kr - 20,569 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regellängd
    30.0 mm
  • Låsområde
    17.0 mm
  • Hylsans höjd
    11.0 mm
  • Huvuddiameter
    22.0 mm
  • Nyckeltyp
    Skyddsjalusi med olika låsning
Nyckellås Kromad pressgjuten zinklegering

20048969

Prisintervall
116,8116 kr - 83,4368 kr

Lagernivåer
152 I lager
Egenskaper
  • Hylsans höjd
    16.5 mm
  • Allt material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Commodity Code
    7907000090
Nyckellås Kromad pressgjuten zinklegering

20048976

Prisintervall
116,8116 kr - 83,4368 kr

Lagernivåer
76 I lager
Egenskaper
  • Hylsans höjd
    16.5 mm
  • Allt material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Commodity Code
    7907000090
Nyckellås Olika låsning 45.0 mm 8.5 mm Silver

20120344

Prisintervall
38,8782 kr - 34,9904 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Grepplängd
    8.0 mm
  • Låsområde
    8.5 mm
  • Hylsans höjd
    20.0 mm
  • Nyckeltyp
    Olika låsning
Nyckellås Euro-nyckel (5333) 45.0 mm 14.5 mm Svart

20120375

Prisintervall
295,9823 kr - 158,2933 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Grepplängd
    14.0 mm
  • Låsområde
    14.5 mm
  • Hylsans höjd
    20.0 mm
  • Nyckeltyp
    Euro-nyckel (5333)
Nyckellås Huvudnyckel 45.0 mm 14.5 mm Silver

20120283

Prisintervall
363,5688 kr - 190,3957 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Grepplängd
    14.0 mm
  • Låsområde
    14.5 mm
  • Hylsans höjd
    20.0 mm
  • Nyckeltyp
    Huvudnyckel
Nyckellås Olika låsning 45.0 mm 26.5 mm Silver

20120337

Prisintervall
304,4656 kr - 159,1809 kr

Lagernivåer
63 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Grepplängd
    26.0 mm
  • Låsområde
    26.5 mm
  • Hylsans höjd
    20.0 mm
  • Nyckeltyp
    Olika låsning
Nyckellås Euro-nyckel (5333) 45.0 mm 8.5 mm Svart

20120382

Prisintervall
273,176 kr - 128,5578 kr

Lagernivåer
51 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Grepplängd
    8.0 mm
  • Låsområde
    8.5 mm
  • Hylsans höjd
    20.0 mm
  • Nyckeltyp
    Euro-nyckel (5333)
Nyckellås Huvudnyckel 45.0 mm 18.5 mm Silver

20120276

Prisintervall
363,5688 kr - 190,3957 kr

Lagernivåer
26 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Grepplängd
    18.0 mm
  • Låsområde
    18.5 mm
  • Hylsans höjd
    20.0 mm
  • Nyckeltyp
    Huvudnyckel