Meny Sök

Kvartsvarvslås 19.5 mm Kromad pressgjuten zinklegering Svart

Minikamlås med vinghandtag, fixeras enkelt med clips, låser och säkrar åtkomst till paneler och dörrar/luckor. Låsen har ingen nyckel, manövreras för hand och finns av zinklegering med svart pulverlackerad finish.
Essentra artikelnummer:

20123352

Tillverkarens artikelnummer:

1661221E

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 96,7216 kr
50 + 69,0869 kr
Standardförpackning: 50

Beställ valfritt antal

Totalpris:

96,72 kr

1 x 96,7216 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Slutför Svart pulverlackering
Regelmaterial Zinklegering
Handtagsmaterial Zinklegering
Höljets material Zinklegering
Material, spärr Kromad pressgjuten zinklegering
Handtagstyp Knopphandtag
Låsområde 19.5 mm
Monteringshålets längd 16.2 mm
Monteringshålets bredd 14.2 mm
Regellängd 38.0 mm
Inkluderar Inget ingår
Commodity Code 7907000090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss