Meny Sök

Kvartsvarvslås 13.5 mm Kromad pressgjuten zinklegering Krom

Minikamlås med vinghandtag, fixeras enkelt med clips, låser och säkrar åtkomst till paneler och dörrar/luckor. Låsen har ingen nyckel och manövreras för hand. Av zinklegering och med krompläterad finish.
Essentra artikelnummer:

20064075

Tillverkarens artikelnummer:

1661110E

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 93,9044 kr
50 + 67,0746 kr
Standardförpackning: 50

Beställ valfritt antal

Totalpris:

93,90 kr

1 x 93,9044 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Slutför Krompläterad
Regelmaterial Stål
Handtagsmaterial Kromad pressgjuten zinklegering
Höljets material Zamak
Material, spärr Kromad pressgjuten zinklegering
Handtagstyp Vingvred
Låsområde 13.5 mm
Monteringshålets längd 16.2 mm
Monteringshålets bredd 14.2 mm
Regellängd 29.0 mm
Inkluderar Inget ingår
Commodity Code 7907000090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss